Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)
Technik verbessern & Kosten senken
motion plastics für die
Glasindustrie
Präzision spielt in der Glasindustrie eine wichtige Rolle, da beispielsweise Zu- oder Ausschnitte meist durch individuelle Kundenwünsche millimetergenaue Arbeit erfordern. Bei Glaszuschnitten für Tische, Spiegel oder Türen kommt es häufig zu scharfen Kanten. Über einen Schleif- und Polierprozess werden die Kanten bearbeitet, sodass das Verletzungsrisiko minimiert wird.
Ob im Bereich der Oberflächen-, Füge- und Verformungstechnik oder in der Handhabung: mit unseren e-kettensystemen, chainflex Leitungen für die Bewegung und Lagertechnik aus tribologisch optimierten Hochleistungskunststoffen haben wir die passende Lösung für Ihren individuellen Anwendungsfall in der Glasindustrie parat. 

Vorteile von igus Produkten:

  • Frei von externen Schmiermitteln und wartungsarm
  • Schmutz- und staubresistent
  • Korrosionsfrei
  • Temperaturbeständig
  • Schnell und einfach zu montieren
  • Kostengünstig
  • Online berechenbare Lebensdauer
Jetzt Projekt starten

Ausgewählte Produkte für die Glasindustrie

e-kette R2.1

e-kette E2.1 & R2.1

E2.1-Familie als Allrounder und als Rohre erhältlich
Hybridleitung CF220.UL.H

Hybrid-Servoleitung CF220.UL.H

Öl- und kühlmittelbeständig, für mittlere Beanspruchungen
Mehr zur CF220.UL.H
chainflex CFBUS.LB.ETHERNET

Buskabel für bewegte Anwendungen

Ethernet-Kabel für Höchstgeschwindigkeiten
Mehr erfahren
drylin RJUM-01-ES

drylin R Lineargleitbuchse

Frei von externen Schmiermitteln, leiser Lauf, keine Wartung
Zur Buchse RJUM-01-ES
Halbzeug Rundstab iglidur X

iglidur X Halbzeug

Beständig gegen Chemikalien und hohe Temperaturen bis +250 °C
Jetzt mehr erfahren
drylin E-Portal

drylin E Portale

Antrieb mit Zahnriemen, fertig konfektioniert ab 24 Stunden
Zu unseren Roboterportalen

Predictive maintanance mit smart plastics

Intelligente e-ketten, Leitungen oder Gleit- und Linearlager melden den Wartungstermin im laufenden Betrieb und integrieren sich nahtlos in Ihre Prozesse. Ihre Vorteile:
  • Wartungskosten senken
  • Ungeplante Ausfallzeiten eliminieren
  • Verlängerung der Lebensdauer
  • Erhöhung der Anlageneffizienz
  • Zeit sparen – schnellere Ermittlung der Ursachen von Auffälligkeiten
smart plastics jetzt entdecken

Im Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Alle Produkte werden im igus Testlabor, dem größten der Branche, unter realen Bedingungen auf Verschleiß und Belastbarkeit geprüft. Dadurch lässt sich die Lebensdauer der Produkte genau bestimmen.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.
Mehr über das igus Testlabor erfahren

Bei unseren Kunden erfolgreich im Einsatz

Glasverarbeitungsanlage von Grupo Turomas-Tecnocat

Glasbearbeitung zu geringen Kosten

Diese Anlage macht es als einzige weltweit möglich, zwölf Meter Glas zu verarbeiten und gleichzeitig höchste Produktivität zu gewährleisten. igus e-ketten sorgen an verschiedenen Stellen für eine sichere Energiezuführung.
Laser-Gravurmaschine, Cerion GmbH

Kompakter, kostengünstiger, leichter

Portable Laser-Gravurmaschinen der Cerion GmbH finden sich in Ladengeschäften auf der ganzen Welt. Beim Redesign der Maschinen ließen sich dank Lineartechnik-Komponenten von igus Größe, Preis und Gewicht einsparen.
Anlage FAST/Z/25, Ernst Pennekamp GmbH & Co.

Höhere Variabilität, weniger Kosten

Dieses roboterähnliche System schiebt aus der Formgebung kommende 500°C heiße Glasprodukte in einen Kühlofen. Für eine sichere Energiezuführung sorgt dabei unsere triflex e-kette, die speziell für 3D-Bewegungen entwickelt wurde.

Weitere Informationen

Glasindustrie-Produktbroschüre

Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services
Jetzt downloaden

Warum chainflex?

Die günstigste Leitung, die funktioniert, ist die beste für den Kunden,
Jetzt Vorteile entdecken


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH