Mijn contactpersoon
Selecteer locatie

Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.

Speciaal geselecteerde high-performance polymeren voor industriële voertuigen

Defecten, reparaties of stilstandtijden van industriële voertuigen voor onderhoudswerkzaamheden zijn vervelend en leiden tot kosten wanneer de machines uit bedrijf moeten worden genomen. Robuuste en betrouwbare componenten zijn daarom nodig om stilstand te voorkomen en onnodige kosten te reduceren. Of het nu gaat om hoge belastingen bij lagers tot wel 250 MPa of zeer kleine buigradii voor kabels: igus® heeft vrijwel onderhoudsvrije oplossingen met een lange levensduur voor industriële voertuigen, zoals vorkheftrucks, industriele tractoren of autonome transportsystemen. In veel applicaties kunnen metalen lagers of lineaire systemen op basis van kogelomlooplagers worden vervangen door zelfsmerende polymeer lagers en lineaire geleidingen! We laten u graag zien hoe u uw techniek kunt verbeteren en tegelijkertijd kosten kunt besparen.
 
Neem nu contact op met een expert
 


Cabine van industrieel voertuig met igus® producten

igus® oplossingen in cabines van industriële voertuigen

1

Spiegelafstelling: lage wrijvingscoëfficiënten en geringe slijtage met iglidur® J glijlagers

2

Monitorafstelling: flexibel en eenvoudig te positioneren met drylin® W geleidewagen

3

Stuurkolom: uitermate vuilbestendig met iglidur® G glijlagers

4

Hydraulische ventielaansluiting: compensatie van uitlijnfouten met igubal® dubbele gewrichten

5

Pedaalmechanisme: spelingsvrije voorgespannen lagers met iglidur® JVSM

6

Armleuning-afstelling: eenvoudig droog gebruik met drylin® W lineaire geleidingen

7

Stoellagerafstelling: betrouwbare energietoevoer met kabelrups E2 en chainflex®-kabels


Online configureren en levensduur berekenen

chainflex® kabelrupskabels

chainflex® kabelrupskabels

36 maanden chainflex® garantie

Meterwaren of geconfectioneerd

Ontwikkeld voor bewegende toepassingen

Voorspelbare levensduur

iglidur® Q2

iglidur® glijlagers

Heavy-duty lager met lange levensduur

Slijtvast en dimensioneel stabiel bij hoge belasting

Geen extra smeermiddelen benodigd

Onderhoudsvrij

drylin® N lineaire geleiding

drylin® N

Compact ontwerp

Met voorgespannen veer voor variabele speling op een geleiding

Geen gerammel en nauwkeurig instelbaar

Geen stick-slip effect

Diverse maatwerklagers gemaakt door igus®, volgens uw specifieke vereisten

Uw component gemaakt volgens uw ontwerp, in de gewenste hoeveelheid en van het juiste materiaal

Individuele oplossingen maken net zo goed deel uit van het igus® productprogramma als standaard componenten. Onze experts stemmen het productieproces en het materiaal van het component exact af op uw behoeften. Het juiste materiaal voor uw doeleinden wordt geselecteerd uit een breed scala van slijtvaste, onderhoudsvrije en hoogwaardige polymeren.
 


Gecontroleerd in het igus® testlaboratorium onder realistische omstandigheden

Een blik in het chainflex® en kabelrups testlaboratoriumNeem een kijkje in het chainflex® en kabelrups testlaboratorium, waar jaarlijks in totaal10 miljard testcycli worden uitgevoerd.
Een kijkje in het dry-tech® testlaboratoriumIn het grootste testlaboratorium in de sector, ondergaan iglidur® lagers en drylin® lineaire geleidingen de zuurtest.
TrillingstestIn deze test, ondergaan kabelrupsen trillingen tussen de 30 en 60 Hz.
Voorlader testopstelling Polymeer lagers in een heavy-duty test met een maximum belasting van 500 kilogram.
» Meer informatie

igus® producten succesvol gebruikt in vorkheftrucks

Lineaire oplossingen voor geautomatiseerde transportsystemen: drylin® ZLW

Hoge betrouwbaarheid en onderhoudsvrijheid zijn van groot belang bij geautomatiseerde transportvoertuigen omdat flexibiliteit en operationele doelmatigheid van doorslaggevend belang zijn voor dergelijke systemen die vaak 24/7 in bedrijf zijn. Onderhoudsvrije igus® oplossingen reduceren niet alleen kosten, zowel bij de inkoop als bij gebruik, maar verhogen ook de beschikbaarheid van de installatie, zoals het geval is bij deze toepassing bij Knapp.

DTS van Knapp met drylin® ZLW tandriemassen op het hefplatform
DTS met iglidur® glijlagers in de schaarlift

DTS schaarlift, onderhoudsvrij

iglidur® glijlagers kunnen bijvoorbeeld worden ingezet in schaarliften of autonome transportsystemen. De polymeer glijlagers bevatten vaste smeermiddelen, waardoor het gebruik van aanvullende smering onnodig is. Dit kan de hoeveelheid benodigd onderhoud reduceren.  

DTS met dryspin® spindel

De lift-unit kan eenvoudig en stil worden afgesteld

dryspin® draadspindels maken het bijzonder eenvoudig om de lift-units simpel en stil in te stellen op autonome transportsystemen. De beschikbare opties omvatten diverse spindelmaterialen zoals spindels gemaakt van high performance polymeren.

iglidur® PRT tandkranslagers in een roterende unit

Bieden van torsiestijfheid en modulariteit

iglidur® PRT tandkranslagers worden gebruikt in de draai-eenheid in autonome transportsystemen. Daar zorgen deze lagers voor torsiestijfheid en modulariteit Daarnaast worden ze gekenmerkt door hun onderhoudsvrije, compacte en lichtgewicht kenmerken.

Geleideroller met chainflex® kabel in hefinrichting

Kabels worden geleid door middel van geleiderollers

Het bedrijf Still geleid chainflex® kabels met een rijweglengte van 12 meter met geleiderollers. Omdat de kabels bestand zijn tegen zeer kleine buigradii en extreem slijtvast zijn dankzij hun speciale opbouw, wordt "kurkentrekkervorming" voorkomen.

Vorkheftruck met iglidur® lagers bij het hefmechanisme

Lagere onderhoudskosten en stilstandtijd

De gesmeerde bronzen lagers bij het hefmechanisme waarin vuil zich kan ophopen veroorzaakten continue stilstand. Omdat onderhoudsvrije iglidur® lagers worden gebruikt voor hoge belastingen, zijn onderhoudskosten en stilstandtijden gereduceerd.

Cabine met drylin® lineaire geleidingen in de schuifdeur

Lineaire techniek voor zware werkomstandigheden

Conventionele geleidingen raakten altijd geblokkeerd door vuil, schokken en/of trillingen. Lochmann Cabine S.R.L. begon daarom met de installatie van drylin® lineaire geleidingen in schuifdeuren, welke de schokken en trillingen absorberen en ook betrouwbaar functioneert in vuile omstandigheden.

Stoel met kabelrups

Minder kabelslijtage dankzij kabelrups

Een lange levensduur en betrouwbare kabelgeleiding kenmerken de energietoevoersystemen van igus® Ze worden daarom gebruikt voor stoelsystemen, waar ze een lange kabel levensduur garanderen, zelfs in de kleinste installatieruimte.

Speciale chainflex® kabel voor camera's en monitoren

Perfecte dataoverdracht bij 2.800 N

Voor het verzenden van data naar camera's en monitoren in industriële voertuigen, werden speciale chainflex® kabels ontworpen, welke perfect werken bij treksterkten van 2.800 N. Daarnaast zijn ze olie- en UV-bestendig en vlamvertragend.

iglidur® stafmateriaal bij vorkheftruck lepels

Geen kosten voor smering en onderhoud

iglidur® stafmateriaal elimineert de noodzaak voor smering van de vorklepel ophanging. Omdat het materiaal uitstekende wrijvingscoëfficiënten heeft kunnen de lepels zonder problemen bewegen. Stilstand door smering en de kosten voor smeermiddel worden zo geëlimineerd.


Monsterbox industriële voertuigen

De monsterbox is voor u gratis!

Ervaar zelf dat onze producten van de hoogste kwaliteit zijn. De monsterbox voor industriële voertuigen bevat de belangrijkste igus® producten voor deze sector en informatie over hun toepassing in vorkheftrucks en gelijksoortige voertuigen.
 
Bestel nu onze gratis monsterbox.

 


Meer informatie

i

Neem nu contact met ons op

Heeft u vragen of informatie nodig over het gebruik van igus® high-performance polymeren in industriële voertuigen? Onze experts helpen u altijd graag.
 
Neem nu contact op met een expert
 


Dit is wellicht ook interessant voor u