Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les défaillances, les réparations et autres arrêts dus à l'entretien importunent les exploitants d'engins de manutention, coûtent cher et réduisent la disponibilité de ces engins. Ils ont donc besoin de composants robustes et fiables afin d'éviter les arrêts et de réduire les coûts inutiles. igus® propose des solutions pratiquement sans entretien et à longue durée de vie pour les engins de manutention tels que chariots élévateurs, remorqueurs industriels ou systèmes de transport autonomes, qu'ils soient soumis à des charges élevées au niveau des logements (jusqu'à 250 MPa) ou aient besoin de câbles ayant un tout petit rayon de courbure. Les douilles métalliques ou les guidages à billes peuvent être remplacés par des paliers lisses polymères et des guidages linéaires sans graisse dans de nombreuses applications. Nous vous montrons volontiers comment augmenter la durée de vie de vos machines tout en diminuant les coûts.
Contacter un Technico-Commercial
Réglage de rétroviseur : faible coefficient de frottement et d'usure avec des paliers lisses iglidur® J
2Réglage d'écran : positionnement flexible et facile avec un chariot drylin® W
3Logement de la colonne de direction : grande résistance à la saleté avec des paliers lisses iglidur® G
4Raccord de clapet hydraulique : compensation des défauts d'alignement avec une biellette avec calotte iglubal®
5Mécanisme de pédale : paliers précontraints avec iglidur® JVSM
6Réglage de l'accoudoir : fonctionnement à sec et mouvement fluide avec des guidages linéaires drylin® W
7Réglage de siège : guidage sûr de l'énergie avec une chaîne porte-câbles E2 et des câbles chainflex®
Garantie chainflex® de 36 mois
Confectionnés ou non
Mis au point pour les applications en mouvement
Durée de vie calculable
Palier pour fortes charges à longue durée de vie
Résistant à l'usure et à la déformation sous fortes charges
Pas besoin de graissage supplémentaire
Sans entretien
Version compacte
Précontrainte par ressort pour des écarts variables sur un rail
Sans claquement et déplacement précis
Pas d'effet de stick-slip
Les solutions sur mesure font partie de la gamme de produits igus® au même titre que les pièces standard. Nos spécialistes choisissent le procédé de production et le matériau du composant de manière à répondre au plus près à vos besoins. Le bon matériau est choisi parmi une vaste gamme de polymères hautes performances sans entretien et résistants à l'usure.
La fiabilité et l'absence d'entretien jouent un grand rôle pour les systèmes de transport sans conducteur, la flexibilité et le rendement étant les premières priorités de ces systèmes souvent en service 24h sur 24 et sept jours sur sept. Les solutions sans entretien igus® permettent de réduire les coûts à l'achat et en exploitation ainsi que d'augmenter la disponibilité de l'installation comme dans cette application de la société Knapp.
Les paliers lisses iglidur® peuvent être utilisés dans les tables à ciseaux de systèmes de transport sans conducteur par exemple. Les paliers lisses polymères renferment des lubrifiants solides qui rendent superflu l'ajout de lubrifiants supplémentaires. Cela permet de réduire l'entretien.
Des vis dryspin® assurent le mouvement très fluide et silencieux des dispositifs de levage de systèmes de transport sans conducteur. Ces vis sont disponibles en différents matériaux et peuvent être combinées à des écrous en polymères hautes performances.
Des plateaux tournants iglidur® PRT sont utilisés dans l'unité rotative de systèmes de transport sans conducteur. Ils y garantissent résistance à la torsion et modularité. Ils sont également sans entretien, compacts et légers.
La société Still guide des câbles chainflex® sur des rouleaux de renvoi sur une hauteur de 12 mètres. Les câbles convenant à de tout petits rayons de courbure et étant extrêmement robustes en raison de leur structure, il n'y a pas d'effet tire-bouchon.
De la saleté s'accumulait sur les douilles en bronze graissées du mécanisme de levage et provoquait des défaillances constantes. Depuis qu'elles ont été remplacées par des paliers lisses iglidur® pour fortes charges, les coûts liés à l'entretien et les temps d'arrêt ont diminué.
La saleté, les impacts et les vibrations ont toujours causé des blocages des guidages courants. La société Lochmann Cabine S.R.L. a donc décidé de monter dans les portes coulissantes des produits de la gamme linéaire drylin® qui absorbent les impacts et les vibrations et fonctionnent sans problème en présence de saleté.
Les chaînes porte-câbles igus® se distinguent par une longue durée de vie et un guidage sûr des câbles. C'est la raison pour laquelle elles sont utilisées dans les sièges par exemple où elles garantissent une durée de vie élevée des câbles même dans des espaces réduits.
Des câbles spéciaux chainflex® fonctionnant sans problème en présence de tractions de 2800 N ont été mis au point pour la transmission de données à des caméras et des écrans montés dans des engins de manutention. Ces câbles sont également résistants aux huiles et aux UV ainsi que retardateurs de flamme.
Des ébauches iglidur® rendent superflu le graissage de la fixation des fourches. Ces fourches se déplacent sans problème en raison de l'excellent coefficient de frottement du matériau. Les temps d'arrêt liés au graissage et les coûts des lubrifiants ont ainsi pu être éliminés.
Jugez par vous-même de la qualité de nos produits. La boîte d'échantillons pour engins de manutention renferme les principaux produits iglidur® pour ce secteur ainsi que des informations sur leur utilisation dans les chariots élévateurs et autres engins.
Demander une boîte d'échantillons gratuits
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24