Na selectie van uw postcode, wijzen wij u het relevante personeel toe dat u meteen van dienst is.
Hydraulische- en pneumatische componenten geven machines en apparatuur vermogen, nauwkeurigheid, snelheid en dynamiek. De vereisten ten aanzien van de apparatuur en corresponderende geïnstalleerde componenten zijn ongelooflijk hoog! Het scala aan toepassingen voor iglidur glijlagers, igubal sferische lagers en drylin lineaire lagergeleidingen of draadspindels in vloeistof-engineering neemt constant toe. Ze bewijzen ook hun nut in fittingen en ventielen. Van lineaire bewegingen tot roterende toepassingen, bieden ze een hoge slijtvastheid plus chemische- en temperatuurbestendigheid, alsmede onderhoudsvrijheid bij droog bedrijf.
▲ Verbeter techniek
Een tot wel 2,5 maal betere efficiëncy dankzij optimale schroefdraadhoek
Een tot wel 30% langere levensduur dankzij schroefdraadsymmetrie
Voordelig alternatief voor kogelschroeven
▲ Verbeter techniek
Slijtvast
FDA- en EU10/2011-conform
Eenvoudige coating en bescherming van metalen oppervlakken in bijzonder kleine installatieruimtes
▲ Verbeter techniek
Extreem slijtvast materiaal voor continu bedrijf
Erg lage wrijvingscoëfficiënt
Voordelig en onderhoudsvrij
Betere bedrijfsprestaties dan iglidur J
Nieuwsgierig omtrent meer innovaties?Hier kunt u het overzicht van de innovaties en de virtuele beursstand vinden
iglidur X glijlagers zijn te vinden in vrijwel alle flens-kogelafsluiters en compacte kogelafsluiters met flens gemaakt door Pister Kugelhähne GmbH. De doorslaggevende factoren voor de keuze voor glijlagers gemaakt van high performance polymeren waren hun chemische bestendigheid en beschikbaarheid in kleine aantallen. Het iglidur X materiaal kan worden toegepast bij temperaturen tussen -100°C en 315°C.
Deze afsluiter met iglidur glijlagers wordt gebruikt in een machine die stukjes fruit in verpakkingen met ijs doet. Het is van cruciaal belang voor het volledig geautomatiseerde proces dat het betrouwbaar functioneert. Omdat iglidur glijlagers zijn ingezet als steun- en geleideringen, is er niet langer sprake van vastlopende zuigers. Daarnaast zijn glijlagers geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.
De voordelen van iglidur RN37, voordelig, smeermiddelvrij, geringe slijtage en lange levensduur zijn met succes toegepast in de afvalwaterpompen voor wasmachines door een bekende fabrikant.
Vereisten:
Stil bedrijf, geen smering nodig en kosten-efficiëntie zijn de drie voordelen van iglidur glijlagers in circulatiepompen voor verwarmingen.
LEWA maakt gebruik van igus glijlagers gemaakt van iglidur X materiaal voor haar Ecoflow doseerpomp. Deze zijn geïnstalleerd in de motor van de pomp waar hun eigenschappen waarborgen dat slijtage aan de zuigers tot een minimum wordt beperkt.
iglidur glijlagers bevatten vaste smeermiddelen, waardoor ze zelfsmerend en onderhoudsvrij zijn. Dit reduceert de onderhoudskosten en waarborgt dat afsluiters bijvoorbeeld, betrouwbaar werken gedurende hun hele levensduur. De toepassing maakt gebruik van een dryspin trapezium draadspindel en ‑spindelmoer voor de ventiel-actuator, iglidur glijlagers voor het doseerventiel en een iglidur zuigerveer op de zuigerstang.
Bekijk zelf de kwaliteit van de producten. De "iglidur verbetert" monsterbox bevat:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h