Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
En terme d'architecture, la façade est la partie avant d'un bâtiment et elle participe à l'enveloppe de celui-ci. Fenêtres et fausses colonnes font partie des éléments de façade. Peu importe que le choix se soit porté sur des façades composites en aluminium ou sur des façades-rideaux en verre, le besoin en fonctionnalité, en technique et en qualité des bâtiments modernes ne cesse de croître : efficacité énergétique accrue, design moderne, durée de vie plus longue et absence d'entretien couplés à une baisse des coûts. Les façades font appel à des éléments de façade mobiles de plus en plus nombreux et les influences climatiques constituent un défi de taille à la résistance à la corrosion et aux intempéries des matériaux utilisés. Avec ses rotules lisses igubal, le spécialiste des plastiques en mouvement igus propose des éléments de machines en polymères composites pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Ceux-ci conviennent particulièrement bien au logement de lamelles, sur les façades extérieures par exemple, et peuvent être mis en œuvre avec succès, à sec et sans graisse supplémentaire pour des températures comprises entre -30 et +80 °C.
▲ Améliorer la technicité
Jusqu'à 40 % de poids de moins qu'avec des articulations angulaires métalliques
Forces de montage et de démontage peu élevées
Produit économique grâce au moulage par injection
Montage rapide et simple
Vous aimeriez découvrir d'autres innovations ?Accéder à l'aperçu des nouveautés et au stand de salon virtuel
Les pare-soleil de ce projet permettent de réguler la lumière de façon convaincante. Des paliers spéciaux en iglidur J à filet fraisé, insensibles aux intempéries, assurent le logement.
Des rotules lisses igubal permettent de régler séparément des lamelles du revêtement d'un stade de manière à réguler sans problème le flux d'air à l'intérieur.
Cette école primaire a été équipée d'une solution pour façade qui devait mettre l'intérieur de la grande salle à l'abri des regards tout en laissant passer la lumière du jour. Ce pari a été réussi grâce à des paliers appliques igubal qui résistent à toutes les températures et intempéries.
Ce système à lamelles en verre permet un réglage en continu des lamelles individuelles jusqu'à un angle d'ouverture de 80°. Une solution qui attire les regards, en plus de créer un climat de bien-être. Le logement des éléments est assuré par des paliers lisses en iglidur G sans entretien.