Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Komponenten für die Fassadentechnik

Ob Verbundfassaden aus Aluminium oder vorgehängte Fassaden aus Glas: Die Forderung nach einer hohen Funktionalität, Technik und Qualität in modernen Gebäuden steigt ständig: höhere Energieeffizienz, modernes Design, höhere Lebensdauer und Wartungsfreiheit bei sinkenden Kosten. Immer mehr bewegliche Fassadenelemente kommen zum Einsatz und Umwelteinflüsse stellen eine große Herausforderung an Korrosions- und Witterungsbeständigkeit der verwendeten Materialien. Mit unseren Gleit- und Gelenklagern bieten wir Komponenten aus Hochleistungspolymeren für den Innen- und Außeneinsatz an. Sie eignen sich besonders für Lamellenlagerungen, beispielsweise im Bereich von Außenfassaden und können bei Temperaturen von -30 bis +80 °C trocken und ohne zusätzliche Schmierstoffe erfolgreich verbaut werden.
igubal Gelenkköpfe in der Fassadentechnik

Top-Produkte für die Fassadentechnik

igubal Gelenklager Produktübersicht

Gelenklager

  • Bis zu 40 % günstiger als Gelenklager aus Metall
  • 80 % leichter als metallische Alternativen
  • Schmier- und wartungsfrei
  • Beständig gegen Korrosion
Gleitlager und Anlaufscheibe

Gleitlager und Anlaufscheiben

  • Selbstschmierend und wartungsfrei
  • Kostengünstig
  • 10.000 Baugrößen ab Lager
  • Berechenbare Lebensdauer
Flachführungen drylin N

Flachführungen

  • Kleine Bauhöhe zwischen 6 und 12 mm
  • Geringes Gewicht
  • Schienen in Silber oder Schwarz eloxiert
  • 4 Schienenbreiten von 17-80 mm


Erfolgsstorys

Sonnenschutzlamellen Arcora

Langlebige Lagertechnik in innovativem Sonnenschutzfassadensystem

Das französische Unternehmen Arcora hat ein nachhaltiges, neuartiges Sonnenschutzsystem entwickelt, das ohne die übliche Motorisierung auskommt. In den Schnittstellen zwischen den beweglichen und festen Elementen kommen unsere Gleit- und Gelenklager sowie Linearführungen zu Einsatz.
Sonnenschutzlamellen E.ON Technikzentrale

Wartungsfreie Gleitlager für 1028 Sonnenschutz-Lamellen in der E.ON Technikzentrale

Um den Arbeitsaufwand nach der Installation der Außenfassade so gering wie möglich zu halten, war eine wartungsfreie Lagertechnik für die Drehpunkte der vertikalen Lamellen gefragt. Wegen ihrer inkorporierten Festschmierstoffe setzt man auf iglidur J-Gleitlager, die auch langfristig optimale Reibwerte ohne Nachschmierung ermöglichen.
Übersicht Anwendungen Fassaden- und Gebäudetechnik

... weitere Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie weitere Anwendungen von unseren Kunden in der Fassaden- und Bautechnik, in denen dry-tech Lagerprodukte ihre Vorteile ausspielen: lange Lebensdauer bei allen Witterungen, ohne Korrosion, ohne Wartungsaufwand.

Im igus Testlabor für den realen Einsatz geprüft

Getestet auf Dauerbelastung, Medienbeständigkeit und geräuscharmen Betrieb

Im größten Kunststoff-Testlabor der Branche werden iglidur Gleitlager, drylin Lineartechnik und igubal Koppelstangen auf Herz und Nieren getestet. Im Fokus stehen dabei die Untersuchung der tribologischen Eigenschaften unterschiedlicher Materialpaarungen und das Testen von Baugruppen. Die Ergebnisse fließen in unsere Tools zur Lebensdauerberechnung und ermöglichen genaue Prognosen über die Haltbarkeit.

Auf Anfrage führt igus auch Kundentests durch, um den Einsatz der Produkte unter ganz individuellen Bedingungen zu testen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH