Verander van taal :
Geen sleepring ... weinig onderhoud ... gemakkelijk te inspecteren
De e-spool® walstroom is een gemotoriseerde kabeltrommel voor het afwikkelen van 1-4 kabels, geschikt voor gebruik in walstroomverbindingen voor hoog- of laagspanning. De roterende beweging van de e-spool® wordt gerealiseerd met een twisterchain® module in plaats van een sleepring om een ononderbroken kabelloop in het hele systeem mogelijk te maken. Deze module biedt plaats aan maximaal 10 windingen van de kabeltrommel en de eenaderige kabels (stroom, besturingssysteem, glasvezel) worden zonder onderbreking van de schakelkast naar een gecertificeerde aftakdoos binnenin de e-spool® geleid.
Het systeem wordt bij voorkeur geïnstalleerd in een container om bestand te zijn tegen veeleisende weersomstandigheden en trillingen.
Succesvol in gebruik