Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Les installation de compostage et d'incinération d'ordures doivent fonctionner sans le moindre problème en présence d'humidité, de saleté, de copeaux, de chaleur et de froid, pour ne citer que quelques unes des nombreuses influences climatiques auxquelles elles sont exposées, ceci afin d'éviter les arrêts coûteux. Le domaine du compostage ne saurait se passer de composants absolument fiables afin de ne pas déranger un processus de compostage complexe et en circuit fermé. L'objectif en est de créer un compost de qualité à partir de déchets biodégradables pour pouvoir utiliser cet engrais précieux dans le jardin ou en agriculture. Les systèmes en acier sont remplacés par des produits igus dans un nombre croissant de secteurs soumis à de fortes charges, en raison des qualités exceptionnelles de ceux-ci.
Système complet pour courses longues en aluminium ou acier zingué
Patins pour chaînes porte-câbles sur les courses longues
Câbles hybrides confectionnés selon les standards des entraînements Siemens en OCC
Vous aimeriez découvrir d'autres innovations ? Vue d'ensemble des nouveautés.
Vos avantages :
Configurez des systèmes de chaînes porte-câbles complets pour courses courtes ou longues et applications suspendues. Saisissez les paramètres liés à l'application et à son milieu et le configurateur de chaînes porte-câbles « système d'expertise chaînes porte-câbles » vous proposera des solutions adaptées pour votre guidage de l'énergie.
Rien ne vaut d'essayer : Le présentoir igus vous permet d'avoir directement sous la main les derniers produits les plastiques en mouvement pour votre secteur.
Nous vous apportons le présentoir, le montons si vous le souhaitez et en remplissons les compartiments avec des produits de votre choix. Vous pouvez aussi le monter vous-même. De manière permanente ou pour une durée donnée.
Les chaînes porte-câbles à roulettes igus® résistent à la chaleur, à la saleté grossière, à une forte humidité de l'air et à d'autres conditions tout aussi difficiles dans cette installation de compostage.
La chaîne porte-câbles à roulettes igus® de cette installation d'incinération de déchets a une course de quelque 90 mètres et permet un fonctionnement sans problème.
Ces systèmes à grues installés à Mannheim (Allemagne) sont utilisés pour le recyclage thermique et exposés à beaucoup de poussière. Des chaînes à roulettes igus® sont utilisées pour les mouvements de la grue et du chariot où elles fonctionnent sans le moindre problème.
Découvrez ici pourquoi les câbles chainflex® sont fiables et ont une longue durée de vie.
Gagnez du temps et faites des économies au niveau du montage et de l'entretien de vos systèmes de chaînes porte-câbles !
Nous vous conseillons et vous proposons des solutions spéciales sur mesure pour vos applications !
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24