Cleanroom producten tot ISO klasse 1

Componenten voor displayrobots of pick-and-place toepassingen in de halfgeleiderproductie en micro-elektronica

  • Bespaar op installatieruimte en gewicht
  • Geluidsarm en trillingsarm
  • Snelle levering en eenvoudige installatie
  • Gemakkelijk te openen kabelrupsen voor snelle kabelvervanging
  • Geteste lange levensduur met garantie: > 50 miljoen dubbele slagen
  • Kabelrupsen, kabels en connectoren afzonderlijk verkrijgbaar vanaf batchgrootte 1 – of als compleet systeem uit één hand

Producten die geschikt zijn voor cleanrooms

Kabelrups-systemen

Kabelrupsen die geschikt zijn voor gebruik in cleanrooms

Kabels en slangen

Cleanroom-compatibele kabels en slangen

Lineaire geleidingen

drylin T lineaire geleiding geschikt voor cleanrooms

Tandkranslagers

PRT tandkranslager geschikt voor cleanrooms

Producten volgens cleanroom klasse

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (niet operationeel) Max. deeltjes (0,5 micron) m³ Max. deeltjes (0,5 micron) f³ igus producten die voldoen aan de standaard
1N/A N/A Kabelrups-systemen, Kabels, Geribbelde beschermslang, Pneumatische slangen
2N/A N/A zie hierboven
3135 zie hierboven + Lineaire geleidingen
410352zie hierboven
5100A & B 3.520 100 zie hierboven
61.00035.200997 zie hierboven
710.000C352.000 9.967zie hierboven
8100.000D3.520.000 99.675 zie hierboven
9N/A 35.200.000 996.747 zie hierboven

Cleanroom tests volgens ISO 14644-14 voor snelle klantontwikkelingen


Vragen en antwoorden omtrent producten voor cleanroom-technologie

Cleanroom toepassing van onze producten
  • de respectieve combinatie van as en glijlager materiaal
  • andere toepassingsparameters zoals belasting, snelheid, enz.

Succesvol in gebruik in cleanroom toepassingen

Duurzame energietoevoersystemen voor positioneringssystemen in de elektronica-industrie

Positioneringssystemen in de elektronica-productie

Schone energietoevoer voor lijm dispenser voor cameramodules

Mingseal lijmdispenser voor cameramodules

Smeervrije spindels en lineaire technologie in vulsystemen voor reactievat

Vulsysteem in laboratoriumtechniek

Cleanroom 3D-printer

Cleanroom 3D-printer

Lineair systeem met luchtlagers voor zeer nauwkeurige afstellingen

e-skin flat in gebruik in een lineair systeem met luchtlagers

Energievoorzieningssystemen in de halfgeleiderproductie

Cleanroom toepassingsvoorbeeld halfgeleiders

Wafer behandeling

Cleanroom toepassingsvoorbeeld halfgeleiders

drylin TR-moeren met hoge schroefdraad voor laboratoriumapparatuur

Gebruik in een laboratoriumeenheid voor de handling van vloeistof.

Samples en meer informatie

Cleanroom brochure

Cleanroom productbrochure

igus informatiehoek

XXL sample doos

ESD-producten

Informatie over ESD

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service