Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Le secteur aérospatial englobe plusieurs sous-secteurs : les aéronefs en tant que tels (avions, hélicoptères ou drones/UAV par exemple), l'aéroport y compris ses équipements d'assistance aéroportuaire (GSE) ainsi que l'astronautique. Ces différents segments ont aussi des besoins différents. Faible poids, longue durée de vie, fonctionnement silencieux et grande robustesse comptent parmi les principaux critères que remplissent nos plastiques en mouvement. Ils sont également conformes à la norme de protection incendie FAR 25.853. Notre gamme de produits variée nous permet d'offrir des solutions économiques pour tous les segments qui soient en accord avec notre devise : Améliorer la technicité, baisser les coûts.
Nos produits en matériaux certifiés FAR convainquent par leur faible poids et leur grande sûreté, que ce soit pour les cabines d'avions ou pour les moteurs d'hélicoptères.
Nous vous proposons des systèmes individualisés ou sur mesure pour vos applications à drones, qu'il s'agisse d'appareils à voilure fixe ou de stations de rechargement automatisées.
Nous trouvons des solutions chaînes porte-câbles et paliers fiables et économiques pour vos applications d'infrastructure aéroportuaire, qu'il s'agisse de passerelles ou de véhicules de dégivrage.
Nos produits en polymères hautes performances répondent aussi aux critères extrêmement sévères de l'aéronautique, que ce soit pour le rover explorant Mars ou pour une station terrienne.
Livre blanc
Les polymères utilisés dans les cabines d'avion doivent répondre à des critères très stricts en matière de protection contre les incendies. Se côtoient des réglementations générales et spécifiques ainsi que des spécifications propres aux fabricants Découvrez-les dans ce livre blanc en anglais et apprenez aussi pourquoi les « polymères techniques » facilitent le travail des ingénieurs.
Boîte d’échantillons gratuits (en anglais)
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24