Betrouwbare kabelgeleidingssystemen voor top drive systemen

Kabelgeleidingssystemen voor top drive systemen

e-loop®

Modulair energiekettingsysteem e-loop

  • Combineert de voordelen van een kunststof energieketting met die van een trekkoord met hoge sterkte.
  • Volledige trekontlasting van de kabel: het trektouw binnenin de ketting brengt de trekkrachten over op de montagebeugels en de structuur.
  • Handig: afzonderlijke kabels kunnen worden vervangen.
E4.112

Kabelrupssysteem serie E4.112

  • Sterke, hoge krachten door ontwerp met "ondersnijding"
  • Glijdende oppervlakken, lange trajecten tot 450 m
  • Voor lange vrijdragende lengtes en vulgewichten
Offshore kabelrups

Offshore ketting

  • Modulair systeemontwerp
  • Duurzaam, robuust en toch flexibel
  • Bestand tegen corrosie, zeewater, olie en UV-straling
readychain geconfectioneerde kabelrupsen

Kabelrups

  • Plug & play oplossingen, bijvoorbeeld voor topaandrijvingen
  • 95% minder installatietijd
  • Verminder montagetijd

Kabels voor top drive systemen

chainflex speciale kabels voor de e-loop

  • Afgestemd op alle onderdelen van de topdrive voor optimale pasvorm in connector en ketting
  • Kostenreductie van ca. 35% door eliminatie van kostbare klantspecifieke productie voor projecten
  • Nu ook met DNV-goedkeuring voor de maritieme sector
Enkeladerige kabel chainflex CF310.UL

Eenaderige kabel CF310.UL

  • Voor zeer hoge belastingen met UL-goedkeuring
  • TPE buitenmantel
  • Bestand tegen olie en UV-straling; moeilijk ontvlambaar
Stuurstroomkabel chainflex CF9.UL

Besturingskabel CF9.UL

  • Voor zeer hoge belastingen
  • Gecertificeerd volgens UL en DNV
  • Moeilijk ontvlambaar en oliebestendig
Datakabel chainflex CF112

Datakabel CF112

  • Voor zeer hoge belastingen
  • Gecertificeerd volgens UL en DNV
  • Moeilijk ontvlambaar, bestand tegen olie en MUD

Succesverhalen

Boortoren voor diep boren

Onshore diep booreiland

Tandheugelinstallaties

Multifunctionele toren op een boorschip

Offshore toepassingen

... en andere succesverhalen

Belastings- en breektest van de e-loop kabelgeleiding

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Hanne Geelen
Hanne Geelen

Country Manager

+32494525277Contacteer een expert

Customer Service