Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Robuste Leitungsführungen für Cantilever und Drill Floor Skid auf hoher See

Die Anforderungen an die sichere Leitungszuführung entlang der beweglichen Cantilever Skids und Drill Floor Skids sind enorm. Unsere "Heavy Duty"-Energieketten, Leitungen und Zubehörprodukte für die Offshore-Industrie sind daher speziell auf die Bewegung hoher Zusatzlasten und großer Schlauch- und Leitungspakete ausgerichtet. Die robusten Kunststoff-Energieketten bewähren sich gerade auf hoher See, wo sie durch ihre Korrosionsfreiheit und das geringe Eigengewicht insbesondere gegenüber Stahlketten oder Festoon Systemen überzeugen können. Der schmier- und wartungsfreie Betrieb der Ketten sichert die zuverlässige Leitungsführung, gewährt hohe Planungssicherheit und reduziert die laufenden Kosten. Als schlüsselfertige Systemlösung angeboten, bieten wir die Leitungsführung zusammen mit dem Engineering, Projektmanagement sowie der Montage und Abnahme vor Ort an.
Cantilever mit Energieketten

Produkte für die Leitungsführung am Cantilever, Drill Floor Skid und Jack Up Skid

e-kette E4.1

"Heavy Duty"-Energieketten

  • Leichtgewichtig: Bis zu 70% leichter als Stahl
  • Korrosionsunempfindlich: Geeignet auf hoher See
  • Robust: Stark belastbar, trägt hohe Zusatzlasten
e-ketten Serie E4.1
chainflex Leitung und Logos DNV und NEK

Leitungen für bewegte Anwendungen

  • DNV-Zulassung für den sicheren Einsatz auf Offshore-Bohrinseln und Schiffen
  • Über 370 zertifizierte Leitungen
Zertifizierte Leitungen
Konfektionierte Energieführungsmodule

Vorkonfektionierte Energieketten

  • Alle Energieketten können vorkonfektioniert samt Leitungen geliefert werden ("Plug & Play"-Lösung)
  • 95% weniger Konfektionierungszeit
Konfektionierte Energiekettensysteme

Whitepaper: Mehr Automatisierung in der maritimen Wirtschaft

 
  • Welche Herausforderungen bringt die Automatisierung für die maritime Wirtschaft?
  • Wie können Unternehmen den strengen Prüfkriterien gerecht werden?
  • Welche Chancen ergeben sich durch den Einsatz zertifizierter Komponenten wie z. B. Leitungen?

Jetzt mehr erfahren

Whitepaper: Maritime Wirtschaft

Erfolgsstorys

Cantilever mit Energiekette

Kunststoff-Energiekette trägt 200 kg/m Leitungsgewicht

Kunststoff-Energieketten für den "Heavy Duty"-Bereich wurden an diesem 3000HP Modular Offshore Drilling Rig am Cantilever und dem Drill Floor Skid verbaut. Auf 17,5 bzw. 8 m Verfahrweg tragen sie eine Zusatzlast von 200 kg/m. Die Vorteile waren hier das geringe Gewicht bei hoher Stabilität.
Mehr zu dieser Anwendung erfahren
Offshore-Anwendungen

... und weitere Erfolgsgeschichten

Heavy-Duty Energieketten in Bohranlagen z.B. für den Top Drive, Cantilever oder Pipe-Handler, flexible Dreh-Module in schwenkbaren Schwerlastkranen oder sichere Landstromversorgungen: Entdecken Sie in diesen und anderen Projekten mehr über den erfolgreichen Einsatz unserer motion plastics.
Jetzt weitere Erfolgsstorys entdecken

Weitere Informationen



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH