Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Tendances et nouveautés : des plastiques en mouvement pour la mobilité, le transport et la logistique

Paliers lisses et guidages linéaires, chaînes porte-câbles, câbles, etc. pour les bus, les trains, le transport et les véhicules utilitaires

Nous traitons les thèmes mobilité, transport et logistique en nous consacrant de plus près aux tendances dans ces différents domaines ainsi qu'aux nouveautés que nous y proposons. L'accent y est placé plus particulièrement sur les transports en commun, sur la logistique avec les concepts dits du « dernier kilomètre » ou sur le sujet désormais omniprésent de l'électromobilité en insistant surtout sur les systèmes plug & play. Nous nous aventurons également à poser un regard dans le futur sur la livraison de colis.

Aperçu des tendances actuelles

Véhicules utilitaires

Véhicules utilitaires

Transports en commun

Transport de personnes

Électromobilité et produits durables

Électromobilité et produits durables

Véhicules de livraison, vélos cargos, drones...
La logistique et le « dernier kilomètre »
Nouveaux produits
Produits pour le dernier kilomètre

Véhicules utilitaires

Le frottement, l'usure, les vibrations, l'humidité et la saleté ne sont que quelques uns des nombreux critères entrant en ligne de compte pour le choix du bon palier pour les véhicules utilitaires. Entre la camionnette et le semi-remorque, le camion à benne basculante et la remorque, les défis à relever sont extrêmement variés. Nos nouveautés pour les véhicules utilitaires, qu'elles soient utilisées dans la cabine ou en extérieur, viennent étoffer encore notre gamme de produits. Qu'il s'agisse de paliers robustes aux parois épaisses ou encore de paliers très résistants aux produits chimiques.

 Nouveauté 2022  De nouveaux paliers lisses pour les véhicules utilitaires

  • iglidur M260 pour les applications oscillantes, idéal combiné à des arbres en St37
  • igutex TX2, mis au point pour les milieux très rudes ainsi que la saleté et la poussière
  • iglidur H5, très solide avec une grande résistance aux produits chimiques et autres paliers lisses... 

▶ Plus d'informations

Paliers lisses
 Nouveauté 2022 
Guidage télescopique tout en polymère sans graisse et sans claquement
Chaîne porte-câbles polyvalente pour véhicules utilitaires
Entraînement à vis dryspin sans graisse et sans entretien
Palier lisse pour le dispositif de basculement de la cabine
Palier lisse pour le dispositif de basculement des camions à benne
Paliers lisse pour le réglage du rétroviseur extérieur

Transport de personnes

Que ce soit dans les bus ou dans les trains, le choix des paliers lisses, des rotules lisses ou des douilles linéaires adaptés peut faire toute la différence, pas seulement en matière de durée de vie. L'aspect sécurité joue aussi un rôle, par exemple dans le choix d'un palier résistant à la chaleur dans les freins de trains et de tramways. L'aspect confort aussi, pour le réglage des sièges dans l'habitacle. Se pose aussi la question de la rentabilité. Notre vaste gamme de produits est capable de répondre à chaque type de besoin, chaque type de montage et chaque type de transport, avec le palier ou la chaîne porte-câbles qui convient.

 Nouveauté 2022  Palier lisse iglidur H5 robuste et résistant aux produits chimiques

  • Résistant aux coups et aux impacts, résistant aux charges de bord
  • Convient à un emploi dans les milieux corrosifs et en présence de fortes charges d'impact
  • Minimise les coûts en réduisant les pannes prématurées et l'entretien 

▶ Plus d'informations

Paliers lisses
 Nouveauté 2022 
Palier lisse très résistant aux températures et aux produits chimiques
Entraînement à vis dryspin
 Nouveauté 2022 
Nouvelle taille pour la gamme d'entraînements à vis dryspin
Rotules lisses igubal
Rotules lisses sans entretien et insensibles à la saleté

Électromobilité et produits durables

Les polymères, un matériau faisant l'objet d'âpres discussions, peut contribuer à la protection des ressources et de l'environnement. À notre programme chainge de recyclage des chaînes porte-câbles en polymères mises au rebut sont venus s'ajouter des produits en granulés recyclés en 2022. Nos nouveaux paliers lisses « ECO » ont aussi un nouveau compagnon appelé « cradle-chain », la première chaîne porte-câbles au monde entièrement recyclable et qui a aussi réussi son entrée dans le secteur automobile. Autre ajout à notre gamme , le système de rappel permet de ranger proprement le câble de la borne de recharge.

 Nouveauté 2022  Étude de design : système de rappel de câble pour borne de recharge

  • Solution permettant d'enrouler automatiquement un câble, par exemple sur une borne de recharge électrique
  • Extensions élevées sur un petit espace avec rappel automatique
  • Finis les câbles accumulés au sol et qui risquent d'y être endommagés
  • Combinaison possible à tous les systèmes de boîtiers muraux courants

▶ Plus d'informations

e-tract
 Nouveauté 2022 
Première chaine porte-câbles en matériau recyclé à 100 %
 Nouveauté 2022 
Gamme ECO de paliers lisses durables en matériau recyclé
 Nouveauté 2022 
Empreinte carbone de nos principaux paliers lisses dans la boutique

La logistique et le « dernier kilomètre »

À quoi ressemblent des portiques cartésiens 3 axes permettant la prise automatique et l'entreposage de colis dans des véhicules de livraison ? Et comment exactement des paliers peuvent-ils contribuer à optimiser résistance aux chocs, durée de vie et poids dans des drones et des vélos cargos lors de la livraison sur le «dernier kilomètre» ?
Nous vous apportons des éléments de réponse à ces questions, avec des produits existants et de nouveaux produits des secteurs de l'automatisation low cost ou de nos gammes de paliers iglidur et rotules igubal.
Dans la vidéo de droite, nous vous montrons également à quoi pourrait ressembler la livraison de colis à l'avenir, comment des drones porteurs de colis pourraient être intégrés au véhicule de livraison et lesquels de nos produits y participent.
À quoi pourrait ressembler la livraison de colis de demain et comment nos produits y contribuent-ils ? Découvrez-le dans cette vidéo.

 Nouveauté 2022  Robot portique cartésien 3 axes XXL pour la manutention de colis

  • Chargement et déchargement fiables et flexibles de palettes d'un poids inférieur à 10 kg
  • Envisageable avec des produits de technique d'entraînement et des chaînes porte-câbles pour des processus logistiques dans le véhicule de livraison
  • Autres applications des robots portiques : prise et dépose, prise sur bande de convoyage, tâches d'empilage, etc.

▶ Plus d'informations

Robot portique cartésien 3 axes XXL
 Nouveauté 2022 
Paliers lisses sans stick-slip, pour les fourches des vélos cargos par exemple
Entraînement à vis dryspin
 Nouveauté 2022 
Nouvelle taille pour la gamme d'entraînements à vis dryspin
 Nouveauté 2022 
Série de chariots fins

Découvrir nos produits en tout confort, en mode virtuel et lors de roadshows

Stand de salon virtuel

Rendez-nous visite en ligne, quand vous le souhaitez, sur notre stand de 400 m² dédié aux visites virtuelles et découvrez-y nos produits de manière interactive.
Découvrir le salon virtuel maintenant

Roadshow sur site

Vous n'arriverez pas à aller au salon ? Pas de problème. Notre camion faisant office de stand comme sur un salon vient chez vous. Avec les produits intéressants pour votre application. Dont vous pourrez juger par vous-même.
Fixer un rendez-vous


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® SE & Co. KG signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® SE & Co. KG