Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Trends und Neuheiten: motion plastics für Mobilität, Transport und Logistik

Gleit- und Linearlager, e-ketten, Leitungen und mehr für Bus, Bahn, Transport- und Nutzfahrzeug

Wir beleuchten die Themen Mobilität, Transport und Logistik und gehen auf Trends in den Bereichen sowie unsere Neuheiten dazu näher ein. Dabei stehen der öffentliche Personentransport, die Logistik mit den sogenannten "Last-Mile"-Konzepten oder das inzwischen allgegenwärtige Thema der e-Mobilität mit besonderem Fokus auf Plug & Play-Systemen im Vordergrund. Ebenfalls wir wagen einen Blick in die Zukunft der Paketzustellung.

Aktuelle Trends in der Übersicht

E-Mobilität und nachhaltige Produkte

E-Mobilität und nachhaltige Produkte

Zustellfahrzeuge, Cargo-Bikes, Drohnen, ...
Logistik und "die letzte Meile"
Zu den Produktneuheiten
Letzte Meile Produkte

Nutzfahrzeuge

Reibung, Verschleiß, Schwingungen, Feuchtigkeit und Schmutz sind nur einige der vielfältigen Anforderungen, die bei der Wahl des richtigen Lagerprodukts in Nutzfahrzeugen berücksichtigt werden müssen. Vom Kleintransporter über den Sattelschlepper oder vom Muldenkipper zum Trailer können die Herausforderungen stark variieren. Mit unseren Neuheiten für Nutzfahrzeuge – egal ob in der Fahrerkabine oder im Außenbereich eingesetzt – ergänzen wir unser Produktportfolio etwa um starke dickwandige oder besonders chemikalienbeständige Lagerprodukte.

Zuwachs zum Gleitlager-Programm für Nutzfahrzeuge

  • iglidur M260 für schwenkende Anwendungen besonders zusammen mit Wellen aus St37
  • Für besonders raue Umgebungen sowie Schmutz und Staub entwickeltes igutex TX2
  • Hochfestes iglidur H5 mit hoher Chemikalienbeständigkeit und weitere Gleitlager... 

▶ Jetzt mehr erfahren

Gleitlager
Schmier- und klapperfreie Teleskopführung aus Vollkunststoff
Allround e-kette für Nutzfahrzeuge
Schmier- und wartungsfreie dryspin Gewindetechnik
Gleitlager für die Kippvorrichtung des Fahrerhauses
Gleitlager für die Kippvorrichtung an Muldenkippern
Gleitlager für die Außenspiegelverstellung

Personentransport

Egal, ob Bus oder Bahn. Die Wahl des geeigneten Gleit-, Gelenk- oder Linearlagers kann später nicht nur den Unterschied bei der Lebensdauer machen. Auch Sicherheitsaspekte, etwa bei der Wahl des richtigen hitzebeständigen Lagers in Zug- und Straßenbahbremsen oder Komfortfragen bei Sitzverstellungen im Fahrgastraum stehen im Vordergrund. Daneben steht die Frage der Wirtschaftlichkeit. Mit einem breiten Produktangebot bieten wir für jede Anforderung, jede Einbausituation und jedes Verkehrsmittel das passende Lagerprodukt oder die richtige Energiekette an.

Medienbeständiges, robustes Gleitlager iglidur H5

  • Resistent gegen Schläge und Stöße sowie gut geeignet bei Kantenpressungen
  • Für den Einsatz in korrosiven Umgebungen und bei hohen Schlaglasten geeignet
  • Minimiert Kosten durch Reduzierung von vorzeitigen Ausfällen und Wartungsaufwand 

▶ Jetzt mehr erfahren

Gleitlager
Besonders temperatur- und medienbeständiges Gleitlager
Neue Abmessungen der dryspin Gewindetechnik
igubal Gelenklager
Schmutzunempfindliche und wartungsfreie Gelenklager

E-Mobilität und nachhaltige Produkte

Der vieldiskutierte Wertstoff Kunststoff kann einen Beitrag zum Schutz von Ressourcen und der Umwelt leisten. Neben unserem chainge-Programm zur Wiederverwertung ausgedienter Kunststoff-Energieketten bieten wir seit 2022 auch Produkte aus Regranulat an. Unsere neuen "ECO"-Gleitlager werden seit diesem Jahr auch von der weltweit ersten recycelbaren Energiekette, der "cradle-chain", begleitet, die auch den Einzug in die Automobilbranche gefunden hat. Ebenfalls neu im Programm: Das Leitungsrückzugsystem für mehr Ordnung an der Strom-Ladesäule.

Designstudie: Leitungsrückzugsystem für die Ladesäule

  • Lösung zum automatischen Wiederaufrollen einer Leitung, z.B. an der Strom-Ladesäule
  • Hohe Auszugslängen auf geringem Bauraum mit automatischem Einzug
  • Kabelansammlungen auf dem Boden sowie Leitungsbeschädigungen vermeiden
  • Kombinierbar mit allen handelsüblichen Wallbox-Systemen

▶ Jetzt mehr erfahren

e-tract
Die erste Energiekette aus 100 % recyceltem Material
Nachhaltiges ECO-Gleitlagerprogramm aus Regranulat
CO2-Fußabdruck im Shop für unsere gängigsten Lager

Logistik und "die letzte Meile"

Wie sehen Portalroboter aus, die in Zustellfahrzeugen die automatisierte Entnahme und Einlagerung von Paketen ermöglichen? Und wie genau tragen Lagerprodukte in Drohnen und Cargo-Bikes dazu bei, die Stoßfestigkeit, Lebensdauer und das Gewicht bei der Zustellung auf der "letzten Meile" zu optimieren?
Mögliche Antworten auf diese Fragen zeigen wir mit bekannten und neuen Produkten aus unseren Bereichen der Low-Cost-Automation oder unseren iglidur und igubal-Lagern auf.
Im Video rechts zeigen wir außerdem, wie eine mögliche Paketzustellung der Zukunft aussehen kann, wie Paketdrohnen in das Zustellfahrzeug integriert werden können und welche Produkte von uns dabei zum Einsatz kommen.
Wie kann eine mögliche Zukunft der Paketzustellung aussehen und wie helfen unsere Produkte dabei? Im Video erfahren Sie mehr dazu.

XXL-Raumportalroboter zum Pakethandling

  • Zuverlässige und fexible Be- und Entladung von Paletten bei Gewichten von bis zu 10 kg
  • Zusammen mit Antriebstechnik und Energieketten für logistische Prozesse im Zustellfahrzeug denkbar
  • Weitere Anwendungen von Portalrobotern: Pick & Place, Förderband-Picking, Stapelaufgaben uvm.

▶ Jetzt mehr erfahren

XXL-Raumportalroboter
Stick-slip-freie Gleitlager z.B. für Federgabeln in Cargo-Bikes
dryspin Gewindetechnik
Neue Abmessungen der dryspin Gewindetechnik
Schmale Serie an Linearschlitten

Unsere Produkte bequem entdecken: Virtuell und auf Roadshows

Virtueller Messestand

Besuchen Sie uns jederzeit online auf unserem 400 m² großen, physisch-virtuellen Messestand und entdecken Sie unsere Produkte interaktiv.
Virtuelle Messe jetzt entdecken

Roadshow vor Ort

Sie schaffen es nicht zur Messe? Kein Problem: Wir kommen mit unserem Messetruck zu Ihnen. Mit im Gepäck: die passenden Produkte für Ihren Anwendungsfall zum Anfassen.
Jetzt Termin vereinbaren


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG