Verander van taal :
lagers met igubal lagerinzetstukken zijn 80% lichter dan hun metalen tegenhangers en toch even robuust. Tegelijkertijd zijn ze tot 40 % goedkoper en zuiniger in gebruik. De bolvormige inleglagers maken een droge werking zonder smering mogelijk en zijn dus onderhoudsvrij.
igubal spanlagers zijn verkrijgbaar in verschillende hoogwaardige kunststoffen, elk met verschillende specificaties. De tolerantie in de binnendiameter komt overeen met E10 (de as moet een tolerantie hebben tussen h6 en h9).

Wilt u de kwaliteit van onze producten met eigen ogen zien? Dan bent u van harte welkom om een gratis sample bij ons te bestellen!

| Huisvesting | iglidur J | iglidur J4 | iglidur J3 | iglidur A350 | iglidur A180 | iglidur A350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P203 / FL203 / F203 / UC203 | JEM-17-17-SP | A180EM-17-17 | A350EM-17-17 | |||
| PP204 / PFL204 | JEM-20-14-SP | J4EM-20-14-SP | A180EM-20-17 | |||
| P204 / FL204 / F204 / UC204 | JEM-20-17-SP | A350EM-20-17-SP | A350EM-20-17 | |||
| PP205 / PFL205 | JEM-25-15-SP | J4EM-25-15-SP | ||||
| P205 / FL205 / F205 / UC205 | JEM-25-17-SP, JEI-16-17-SP | A180EM-25-17 | A350EM-25-17 | |||
| PP206 / PFL206 | JEM-30-16-SP | J4EM-30-16-SP | ||||
| P206 / FL206 / F206 / UC206 | JEM-30-19-SP | A350EM-30-19 | ||||
| PP207 / PFL207 | JEM-35-17-SP | |||||
| P207 / FL207 / F207 / UC207 | JEM-35-20-SP | A180EM-35-20 | A350EM-35-20 | |||
| PP208 / PFL208 | JEM-40-18-SP | |||||
| P208 / FL208 / F208 / UC208 | JEM-40-21-SP, JEI-24-21-SP | J3EM-30-21-80-SP | A180EM-40-21 | A350EM-40-21 | ||
| P209 / FL209 / F209 / UC209 | JEM-45-22-SP | A180EM-45-22 | ||||
| P210 / FL210 / F210 / UC210 | JEM-50-24-SP | A180EM-50-24 | ||||
| P211 / FL211 / F211 | JEI-32-25-SP |








Ben je bekend met onze producten en wil je het aanbod in de online shop bekijken of direct bestellen?

In slechts drie stappen kunt u de parameters van uw toepassing gebruiken om geschikte productaanbevelingen te bepalen, inclusief levensduur.
Hier vindt u de belangrijkste informatie, technologieën, vragen en antwoorden over igubal gewrichtslagers.