igubal stangkoplagers

Stangkoplagers vervaardigd uit hoogwaardige kunststoffen

Wat kunt u vinden op deze pagina

Getest in het grootste laboratorium in de industrie!

De voordelen in een oogopslag

kosten besparen
gewichtsoptimalisering
Vuilbestendig
Corrosievrij
Smeermiddelvrij
snelle montage

Wanneer gebruik ik ze?

  • Wanneer gewicht moet worden bespaard
  • Wanneer roterende, oscillerende en lineaire bewegingen moeten worden gerealiseerd
  • Wanneer hoogfrequente oscillaties/vibraties voorkomen
  • Wanneer een geluidsarme werking vereist is
  • Als een elektrisch isolerend onderdeel vereist is
  • Als corrosiebestendigheid gewenst is
  • Voor combinaties met pneumatische cilinders en gasveren
  • Als chemische weerstand vereist is
  • Als hoge stijfheid vereist is
  • Als ze detecteerbaar moeten zijn

Wanneer mag ik ze niet gebruiken?

  • Bij temperaturen boven +80 °C
  • Als er draaisnelheden van meer dan 0,5 m/s moeten worden gerealiseerd
  • Als er zeer hoge trek- en axiaalbelastingen zijn
  • Als er toepassingen met hydraulische cilinders moeten worden gerealiseerd
  • Wanneer afmetingen van meer dan 30 mm vereist zijn
stanguiteinde 2.0

igubal stangkoppen 2.0

smeermiddelvrije kunststof-metaal hybriden voor hogere belastingen

Waarom igubal stangkoppen 2.0?

iglidur J

Roestvrijstalen stangkoppen iglidur® J
  • Materiaal behuizing:
    Roestvrij staal of gegoten zink
  • Temperatuurbestendigheid:
    -50 °C tot 90 °C

iglidur A181

Roestvrijstalen stanguiteinde Voedselcontact
  • Voor voedseltoepassingen
  • FDA-conform
  • Temperatuurbestendigheid:
    -50 °C tot 90 °C

iglidur X

Roestvrijstalen stangkoppen iglidur® X
  • Voor extreme omstandigheden
  • Elektrisch geleidend
  • Temperatuurbestendigheid:
    -100 °C tot 250 °C

iglidur J met kogelkop

Roestvrijstalen stanguiteinde J met kogelkop
  • Materiaal behuizing:
    Roestvrij staal of gegoten zink
  • Temperatuurbestendigheid:
    -50 °C tot 90 °C
Kunststof stangkoplagers

kunststof stanguiteinde

  • Robuust en corrosievrij
  • Met diverse bolvormige dopmaterialen
  • Smering en onderhoudsvrij
Voedselindustrie

Voedsel-contact-stang einde

  • Voldoet aan FDA en EU 10/2011
  • Optisch en magnetisch detecteerbaar
  • Smering en onderhoudsvrij
igubal esd

De ESD-serie

  • ESD-gecertificeerd
  • Elektrisch geleidend
  • Minimalisering van ontladingen

Meer over igubal® sferische lagers

igubal®-winkel

Winkel

Tool

Gereedschap

Kennisbank

Kennisbank

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service