igubal®-FC

igubal FC

Detecteerbare sferische lagers voor de voedingsindustrie

Voordelen van igubal FC

location_searching
check
fastfood
format_color_reset
geld-icoon
lichtgewicht-icon

Wanneer gebruik ik ze?

  • Wanneer deeltjes detecteerbaar moeten zijn
  • Wanneer onderhoudsvrije materialen vereist zijn
  • Wanneer onderdelen uit de maatserie E en K moeten worden gebruikt
  • Wanneer een hoge druksterkte vereist is
  • Wanneer een hoge flexibiliteit vereist is

Wanneer mag ik ze niet gebruiken?

  • Bij temperaturen boven +80 °C
  • Als afmetingen van meer dan 16 mm vereist zijn
  • Als er draaisnelheden van meer dan 0,5 m/s moeten worden gerealiseerd
Contact met voedingsmiddelen Pizza
sample-box-MAT0075411

Bestel een gratis Food Contact samplebox

Productpresentatie van het FDA-conforme dubbele gewrichtslager

programmaoverzicht -detecteerbareigubal gewrichtslagers

Stangkoplagers

igubal FC stangkoplager
  • Detecteerbaar stanguiteinde
  • Gemaakt van kunststof of metaal
  • Optionele maatserie E of K

Sferische inzetlagers

igubal FC sferisch spanlager
  • Gevormd of gedraaid
  • Voldoet aan FDA en EU 10/2011
  • Voor behuizingslager UC204-210

Dubbele gewrichten

igubal FC dubbel gewricht
  • Dubbel gewrichtslager gemaakt van voedselveilige materialen
  • Ook verkrijgbaar met roestvrijstalen bolkogel

Staande lagerblokken

igubal FC staand lagerblok
  • Detecteerbaar kussenbloklager
  • Voldoet aan FDA en EU 10/2011

Flenslagers

igubal FC flenslager
  • Detecteerbaar flenslager
  • Voldoet aan FDA en EU 10/2011

Gaffelkoppen

igubal FC gaffelkop
  • Detecteerbaar scharnier met veerpen
  • Kan worden gecombineerd met stangkoppen van maatserie E

Sferische lagers

EGLM-FC sferische lagers
  • Voldoet aan FDA en EU10/2011
  • maatserie E
  • robuust en kosteneffectief

Bevestigingskraag

EGLM-FC sferische lagers
  • Gespleten, detecteerbare bevestigingskraag
  • Voldoet aan FDA en EU 10/2011
  • Zeer licht en kosteneffectief

Meer over igubal® sferische lagers

igubal®-winkel

Winkel

Tool

Gereedschap

Kennisbank

Kennisbank

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Wim Laporte
Wim Laporte

Outside Sales

+32474240142Contacteer een expert

Customer Service