Verander van taal :
Zwenkslijtage, enkele reismodus

Zwenkhoek: 7°; belasting: 29,5 MPa
Testresultaat
Als een 100% drooglopende en onderhoudsvrije oplossing moet worden gerealiseerd, moet de as een goede corrosiebescherming hebben. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt met het nitrocarboneerproces. Metalen wentellagers werden aan één kant van de voorlader getest. Hier trad tijdens de test "vastlopen" op. Naast de hoge slijtage had dit tot gevolg dat de as zijn corrosiebescherming in het contactgebied verloor. Verschillende iglidur® materialen werden aan de linkerkant getest. Het beste resultaat werd geleverd door iglidur® Z. Maar ook de voordelige allrounder iglidur® G vond een goede paringspartner met de gebruikte as.