i.Cee ECS Cleanroom

"Pure" wereldpremière: aanbevelingen voor voorspellend onderhoud in de cleanroom

i.Cee EC.S - de nieuwe ultrasone sensor voor de e-skin® flat biedt real-time informatie op basis van conditie en onderhoudsaanbevelingen voor een optimale algehele systeemefficiëntie in de cleanroom.

i.Cee ES in de cleanroom

Technologie omhoog

  • Verlenging van de maximale levensduur van e-skin®
  • Verhogen van de algehele effectiviteit van apparatuur (OEE) in de cleanroom
  • Eenvoudige integratie in uitgebreid machinenetwerk / IoT-omgeving

Kosten verlagen

  • Lagere onderhoudskosten dankzij aanbevelingen voor voorspellend onderhoud
  • Vermijding van systeemonderbrekingen dankzij conditie-gebaseerde alarmmeldingen
  • Geen onnodige opslagkosten voor dure cleanroommaterialen

Bewijs

duurzaamheid

  • Gebruik van cleanroomcomponenten tot het einde van hun levensduur zonder voortijdige vervanging
  • Vermijden van resource-intensieve noodoperaties
IoT-expert Richard Habering geeft uitleg over de functie en het nut van i.Cee EC.S op de virtueel-echte igus-beurs in Keulen.

Voorspellend onderhoud succesvol gerealiseerd

Industrie 4.0: i.Cee in de praktijk

i.Cee in een treinwasplaats

Storingen voorkomen, levensduur verlengen

i.Sense EC.P voorbeelden in het overzicht

Wereldwijde klanttoepassingen

ISO 14644-1 FED STD 209E GMP (niet operationeel) Max. deeltjes (0,5 micron) m³ Max. deeltjes (0,5 micron) f³ igus producten die voldoen aan de standaard
1N/AN/AEnergiekettingen, kabels, gegolfde buizen, pneumatische slangen
2N/AN/Azie hierboven
3135zie boven + lineaire geleider
410352zie hierboven
5100A & B3.520100zie hierboven
61.000035.200997zie hierboven
710.000C352.0009.967zie hierboven
8100.000D3.520.00099.675zie hierboven
9N/A35.200.000996.747zie hierboven

Kabelrupsen

Kabelrupsen voor cleanrooms

Kabel en slang

chainflex kabels geschikt voor cleanrooms

Lineaire geleider

drylin lineaire geleiding voor cleanrooms

Draaitafellager

PRT tandkranslager geschikt voor cleanrooms
e-skin flat

energievoorziening voor de cleanroom

  • de systeemefficiëntie kunt verhogen
  • hogere productierendementen genereert
  • de energievoorziening duurzamer gebruikt
i.Cee dashboard
i.Cee dashboard

Gegevensverzameling van slimme machines als basis voor voorspellende onderhoudsconcepten


smart plastics whitepaper

whitepaper over het optimaliseren van de algehele effectiviteit van apparatuur OEE

  • Wat betekent conditiebewaking (i.Sense) bij igus®?
  • Wat is predictief onderhoud (i.Cee) bij igus®?
  • Welke technologie achter beide systemen zit
  • Wat beide systemen bieden voor de energievoorziening in de industrie
Nieuws catalogus: 2022 smart plastics nieuws

Informatie ...

slimme 3D-data

... Probeer het ...

Koop smart plastics nieuws in de igus webshop

... Realiseer

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Joeri Mannaerts

Technical Outside Sales ECS

+32470261093Contacteer een expert

Customer Service