Verander van taal :

Chapel Group hydraulische cilinder met iglidur glijlagers
Meer dan 50 jaar geleden begon André Chapel met het uitbouwen van een klein bedrijf tot een Europese groep van bedrijven die gespecialiseerd zijn in de ontwikkeling, productie en verkoop van hydraulische cilinders en componenten. Het resultaat is een bedrijf met zeven vestigingen in Frankrijk en Duitsland en in totaal 260 medewerkers. Deze genereerden in 2016 een omzet van 45 miljoen euro. Naast CNC- en robotproductie biedt de Chapel Group ook inkleuring uit één hand. Elk jaar worden er 500.000 hydraulische cilinders geproduceerd, waarvan ongeveer 50 procent maatwerk is.
De speciale hydraulische cilinders worden voornamelijk ontworpen in Osterrönfeld in Sleeswijk-Holstein, een van de twee Duitse vestigingen. Afnemers zijn te vinden in de landbouwtechniek, trailer- en kipperbouw en in de vorkheftruckindustrie. Ook spoorwegtoepassingen zijn gepland. Chapel levert wereldwijd mobiele hydraulica voor originele uitrusting aan klanten. Sven Wichert, verantwoordelijk voor het ontwerp van de speciale cilinders van Chapel, legt uit: "Onze klanten rekenen op hoge kwaliteit, die ze bij veel concurrenten uit Oost-Europa en Azië niet vinden. Beschikbaarheid en leverbaarheid zijn ook cruciaal."
"Aangezien onze klanten zowel in Zuid-Duitsland als in Zwitserland en Dubai gevestigd zijn, kunnen de heersende temperaturen schommelen tussen -15 °C en +70 °C. Daar komt nog het zoutgehalte in de lucht en de winterdienst bij. We kunnen ons hier geen stilstand veroorloven."
Sven Wichert, hoofd van Construction Chapel Group
Chapel is voortdurend in gesprek met zijn leveranciers, maakt gebruik van hun expertise en geeft de resultaten door aan zijn klanten. Sven Wichert legt uit: "De machine-elementen die in de hydraulische cilinders worden gebruikt, betekenen minder onderhoud voor de eindklant. Onze directe klanten maken ook reclame voor dit voordeel."
Tegen deze achtergrond wordt de samenwerking tussen Chapel en igus® voortgezet. Met name de toenemende gevoeligheid met betrekking tot milieubescherming zou het gebruik van glijlagers in de toekomst nog verder kunnen doen toenemen. Chapel hoofdontwerper Sven Wichert is ervan overtuigd: "Veel standaardcilinders hebben meestal smeernippels die opnieuw gesmeerd kunnen worden. Overtollig smeermiddel valt op de grond en kan vervuiling veroorzaken of in de grond sijpelen. De kunststof glijlagers van igus® hebben geen smering nodig en zijn daarom absoluut milieuvriendelijk. Hier ligt een enorm potentieel voor hydraulische cilinders, ongeacht of het gaat om standaard- of aangepaste versies."
Over de gebruikte producten