Kabelrupsen voor horizontale energietoevoer

Leid kabels horizontaal en bespaar kosten

Kabelrupsen voor horizontale energietoevoer

guidelok horizontaal systeem

  • Niet-ondersteund
  • Geen bezinking van spanen
  • Modulair systeem met weinig onderdelen
  • Meer kosteneffectief dan veel stalen kettingen
  • Open goot systemen mogelijk
  • Spanen kunnen doorvallen
Gesloten energietoevoersysteem voor lange rijwegen

basic flizz

  • Onderhoudsarm systeem tot 100 m
  • Bescherming tegen weersinvloeden en vuil
  • Gestandaardiseerd en modulair ontwerp
  • Eenvoudige wandmontage
  • Optionele bevestiging aan vloer of plafond
Compact horizontaal energietoevoersysteem

micro flizz

  • Kabelrups wordt veilig geleid in een speciale groef
  • Kan worden bediend via een stationaire schakelkast
  • Versnelling tot 50 m/s²
  • Werksnelheid tot 6 m/s
  • Gegevenssnelheden tot 10 Gbit/s
  • Weinig ruimte nodig

Horizontale rijweg van meer dan 1.000 meter

Horizontaal energietoevoersysteem voor extreem lange rijwegen
  • Lange rijwegen van 1.000 m en meer
  • Parallelle geleiding van alle kabels
  • Geen onnodige interfaces
  • Vulgewicht tot 100 kg/m
  • Laag loopgeluid
  • Hoge energie-efficiëntie met rolkabelrupsen
  • Levensduur van tien jaar en meer met kabelrupsen en -kabels
  • Robuust in alle toepassingen met wind, weer, vuil, chemicaliën, bulkgoederen enz.
  • Snelle installatie en installatie achteraf van kabels en slangen

De voordelen van igus kabelrups-systemen

  • Zacht voor kabels
  • Lichtgewicht, modulair, sterk, stil, gemakkelijk te openen
  • Leveren energie, data, glasvezelkabel, olie en lucht in één systeem
  • Online configureerbaar
  • Voorspelbare levensduur
  • Gemakkelijk en onderhoudsarm, eenvoudig te installeren
  • Grote standaard catalogus

Alternatieve energietoevoer voorzieningssystemen van igus

Kabelrups-systeem in plaats van motorkabelhaspel

Kabelrups-systeem in plaats van motorkabelhaspel

Kabelrups-systemen in plaats van stroomrail-systemen

Kabelrups-systemen in plaats van stroomrail-systemen

Kabelrups-systemen in plaats van festoon

Kabelrups-systemen in plaats van festoon

Geselecteerde toepassingsvoorbeelden

Bruinkoolgraafmachine - transporteenheid

Energietoevoersystemen voor lange rijwegen

basis flizz in plaats van kabeltrommel

Kabelrups-systeem voor afvalwaterzuivering

micro flizz in de voedingsindustrie

Kabelrups-systeem in de levensmiddelenindustrie

Alle toepassingsvoorbeelden met igus kabelrupsen

chainflex kabels voor beweging

chainflex® kabels voor bewegende toepassingen

Getest!

Testlaboratorium voor igus kabelrupsen

Online hulpmiddel

Online tools voor igus® kabelrupsen

Kabelrups catalogus

Download de kabelrupscatalogus

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service