Verander van taal :
Sinds 2021 gebruiken we 100% groene stroom op onze productielocatie in Keulen. We hebben oude spuitgietmachines vervangen door nieuwe die 40% energiezuiniger zijn, waardoor we ons elektriciteitsverbruik met 11% hebben kunnen verlagen in verhouding tot de toename van het aantal productie-uren. We gebruiken gas voor verwarming in onze productie- en kantoorgebouwen. We zijn in 2021 overgestapt op klimaatneutraal gas, maar we waren bezorgd dat we middelen gebruikten voor verwarming waar genoeg warmte wordt opgewekt, namelijk bij de spuitgietmachines. En vanaf 2023 hebben we er ongeveer 800, verspreid over verschillende gebouwen.
Hoe kunnen we de afvalwarmte benutten? Een team ingenieurs van igus® stelde zichzelf deze vraag en begon het uit te proberen. Het resultaat: het concept voor een verwarmingssysteem dat zonder gas werkt door gebruik te maken van de afvalwarmte van de machines. Het plan: geen gebouwen in Keulen meer verwarmen met gas en het concept vrij toegankelijk maken voor ingenieurs en werktuigbouwkundigen, d.w.z. de industrie.

Schematische weergave van het verwarmingsconcept
Tijdens het spuitgietproces worden de hydraulische motoren van de spuitgietmachines heet. Om oververhitting te voorkomen, worden de motoren gekoeld met koelwater. Het koelwater wordt geleverd door koeltorens, van waaruit het koude water naar de machines wordt gepompt. Daar absorbeert het koelwater de afvalwarmte van de motor en wordt het verwarmd en naar de ventilatorkachel geleid. Een ventilator op de luchtverhitter verwarmt de aangezogen lucht en verwarmt zo de hal. Tegelijkertijd koelt het verwarmde koelwater tijdens dit proces af en wordt het teruggepompt naar de koeltoren, waar het proces opnieuw begint.
Het systeem is variabel aanpasbaar en maakt het mogelijk om zelfs in bepaalde productieruimten constante temperaturen te handhaven. Het maakt geen gebruik van omleidingen via een warmtewisselaar, wat tot temperatuurverliezen zou leiden. Extra verwarming van het water met behulp van compressoren is ook niet nodig. Omdat de warmte wordt onttrokken aan het warme water terwijl het door de luchtverhitter stroomt, is er ook minder koeling nodig in de koeltoren, wat weer energie bespaart.

Gedetailleerd overzicht van de besturingseenheid
Het door onze ingenieurs ontwikkelde apparaat zorgt ervoor dat een luchtverhitter in de productiehal van maximale warmte-energie wordt voorzien en voorkomt tegelijkertijd dat machines beschadigd raken door te hoge temperaturen in de retourstroom.
Het verwarmde koelwater van de machines komt het apparaat binnen via de inlaat aan de rechterkant van het apparaat. Het water stroomt via de elektrisch verstelbare kogelkraan naar een debietmeter die de temperatuur meet. De temperatuur van het koelwater in dit gebied moet ten minste gelijk zijn aan de gewenste kamertemperatuur zodat het water verder naar de luchtverhitter kan worden geleid via de vuilvanger en de handbediende kogelkraan. Anders blokkeert de elektrische kogelkraan de doorgang en opent de bypass via de elektrische kogelkraan. Het water koelt af terwijl het door de luchtverhitter stroomt. Deze temperatuur wordt geregistreerd door de temperatuursensor. Het verwarmingsvermogen van de ventilator kan worden berekend uit het temperatuurverschil en het debiet, dat op het display wordt weergegeven. Omdat er heet water in de kabel zit, kan het apparaat worden vergrendeld om brandwonden te voorkomen. Omdat er altijd vuil in de retourleidingen zit, wordt er een vuilvanger gebruikt om grove deeltjes te filteren. De kogelkraan kan handmatig worden geschakeld, zodat deze ook van tijd tot tijd kan worden vervangen. Dit voorkomt dat al het water van de luchtverhitter naar beneden stroomt en het apparaat overstroomt.
Soms gaat het snel van idee naar realisatie, zoals bij ons project "halverwarming". Je test en probeert dingen uit en plotseling komt de doorbraak en kunnen je collega's in hun T-shirt werken, ook al is het gas afgesloten. beurs vanaf april 2023 zijn we ons concept aan het voorbereiden, zodat we het gratis beschikbaar kunnen stellen. We zullen erover praten op de Hannover Messe 2023. Als je wilt weten wanneer en hoe je kunt profiteren van ons restwarmteconcept, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of kijk regelmatig op deze pagina.
Niet alleen ons verwarmingssysteem is bijzonder, ook de structuur van ons gebouw. De architectuur van ons hoofdkantoor in Keulen volgt het leidende principe dat onze klanten centraal staan bij alles wat we doen. Van een afstand kun je de gele pylonen zien die de oude en nieuwe fabrieksgebouwen ondersteunen. Ze hebben geen muren en kunnen flexibel worden verbouwd en uitgebreid.