Verander van taal :

Torsiekabels voor gebruik in driedimensionale toepassingen met een hoog torsieaandeel
Steeds complexere bewegingssequenties in industriële toepassingen vereisen torsiebestendige en/of driedimensionaal beweegbare kabels met een levensduur die vergelijkbaar is met die van klassieke chainflex® kabels. Een bewegende robotarm genereert bijvoorbeeld hoge buig-, centrifugale en torsiekrachten in een robotkabel. De chainflex® robotkabels van igus® GmbH zijn speciaal ontworpen en getest voor deze speciale belastingen.
Er is een breed assortiment torsiebestendige chainflex® CFROBOT-kabels beschikbaar, zoals afgeschermde eenaderige kabels, motorkabels, servokabels, kabels voor meetsystemen, buskabels en hybride en besturingskabels. In tegenstelling tot conventionele gevlochten koperen afschermingen gebruikt de CFROBOT over het algemeen een torsiebestendige, vertinde koperen afscherming.

Naast hoge wisselende buigbelastingen moeten kern, strengstructuren, afschermingen en mantelmaterialen ook veranderingen in kabeldiameter door torsiebewegingen compenseren. Hiervoor worden vulelementen gebruikt die krachten zoals torsie kunnen absorberen. Hiervoor worden PTFE-elementen en rayondraden gebruikt.
Deze "mechanische spanning" verschilt sterk tussen een kabel in een lineair kabelrupssysteem® en een kabel die wordt blootgesteld aan buig-, torsie- en centrifugale krachten. Dit kan meestal niet van tevoren worden bepaald. Hiervoor is de igus® " Torsietestnorm" ontwikkeld. Deze standaard maakt een reproduceerbare evaluatie op basis van zinvolle testresultaten mogelijk. Alle CFROBOT kabels worden minstens 5 miljoen keer op torsie getest met een vaste puntafstand van één meter.

Een lange levensduur van componenten en korte stilstandtijden zijn topprioriteiten in productiebedrijven. Met een aankleedrobot triflex® R readychain® worden beide gecombineerd en optimaal benut. Wij ontwikkelen voor u een dresspacksysteem op maat, bestaande uit de "bouwpakketten" triflex® R, chainflex® en igus® connectoren: