Verander van taal :
De GS 800 werd in 2001 toegevoegd aan de productfamilie van Alzmetall bewerkingscentra. Het was meteen een succes en werd in 2002 bekroond met de Duitse innovatieprijs voor zijn talrijke innovatieve ontwerpkenmerken. In 2005 volgde de GS 1000, een uitbreiding in twee opzichten. Ten eerste werd de bewerkingsruimte uitgebreid tot 1.070 mm in de A-as en ten tweede is er de keuze tussen directe aandrijvingen met koppeltechnologie of conventionele servoaandrijvingen voor de twee rotatieassen. Beide versies zijn wereldwijd zeer goed ontvangen door gebruikers en zijn bestsellers geworden bij Alzmetall.
In september 2006 werd de GS-serie naar beneden uitgebreid. De GS 650 is speciaal ontwikkeld voor gebruikers die precisie en prestaties eisen waaraan conventionele frameconstructies niet kunnen voldoen. Hij werd voor het eerst gepresenteerd op de AMB in Stuttgart in de herfst van 2006. De machine is ontworpen als een echt portaalsysteem en wordt, in tegenstelling tot de GS 800 en GS 1000, uitsluitend aangeboden in A- en C-as met zeer dynamische en onderhoudsvrije koppelaandrijvingen. Hoge nauwkeurigheden (Tp=0,007) en hoge bewerkingssnelheden zijn ideaal voor gebruik in enkelstuks- en serieproductie, gereedschaps- en matrijzenbouw en algemene machinebouw.
Naast de 5-assige simultane versie is er ook een 3-assige versie met een vaste tafel en een optionele 4e as met tegenlager.
Integratie in geautomatiseerde productiesystemen is mogelijk met een lineaire robotoplossing - de machine kan volledig van bovenaf worden gekanteld - maar ook met een palletwisselaar of een knikrobot voor belading van voren, bijvoorbeeld met een nulpuntspansysteem.