Verander van taal :

Het readychain-rek is een op maat gemaakt rek dat bestaat uit een modulair systeem dat het transport en de montage van een systeem voor warmtekrachtkoppeling vergemakkelijkt. Om het snel en veilig bij de machine te krijgen, heeft igus een telescopisch transportrek ontwikkeld in een modulair ontwerp. Het kan binnen één werkdag tot op de millimeter nauwkeurig worden aangepast aan de interface van de betreffende machine.
In de machine- en installatiebouw worden de proceskosten in de prototypefase tot 80% verlaagd. Dit relatief kosteneffectieve concept verdient zichzelf terug vanaf een productie van slechts enkele machines per jaar, zodat u de voordelen van het modulaire rek zelfs voor kleine volumes kunt benutten.
Bespaar tot 80% proceskosten tijdens prototyping
Efficiënt transport en assemblage met een milieuvriendelijk ontwerp
Ontdek het readychain® eco-Rack - ons duurzame transport- en montagerek dat speciaal ontwikkeld is voor uw behoeften. Met zijn modulaire ontwerp, montage en demontage zonder gereedschap en eenvoudige hantering biedt het maximale flexibiliteit. Gemaakt van berkenmultiplex, een snelgroeiende en duurzame grondstof, bespaart u CO2 en verzendkosten dankzij het kleinere volume en het lagere gewicht. De nauwkeurige constructie garandeert minimaal afval.
Bekijk onze video voor meer informatie over de functies van het product.
... modulair, snel, klaar voor installatie
Het readychain-systeem omvat vooraf gemonteerde, op maat gemaakte kabelrupssystemen. De "plug-and-play" oplossingen worden geconfigureerd, gefabriceerd en geleverd volgens individuele klantspecificaties. Het gebruik van het montagerek kan al voordelen opleveren vanaf vijf systemen per jaar.


De telescopische steunen en beugels van het readychain-rek maken flexibele aanpassing aan de installatiebehoeften ter plaatse mogelijk. Wijzigingen in hoogvolume productie kunnen eenvoudig worden doorgevoerd. Door het gebruik van modulaire onderdelen kunnen extra componenten eenvoudig aan de stelling worden bevestigd.

De onderdelen van de readychain stelling zijn gegalvaniseerd en dus ontworpen voor een lange levensduur. Elke stelling kan binnen een paar uur worden opgebouwd. De afzonderlijke elementen kunnen op elk moment worden hergebruikt, zodat er geen op maat gemaakte onderdelen hoeven te worden weggegooid, zoals bij conventionele gelaste transportrekken.

Alle interfaces en hulpstukken zijn zo ontworpen dat de installatie van de kabelrups snel en eenvoudig kan worden uitgevoerd.
Het complete pakket omvat de bijpassende stekkers en connectoren, platen, sensor-actuatorboxen, lineaire lagers, koppelingen naar de centrale smering, enz., wat de installatietijd aanzienlijk verkort.

De verplaatsbare units van het modulaire systeem voor zwaar gebruik verkorten de transporttijden en verminderen ook de hoeveelheid handling die nodig is tijdens de installatie.
Voorheen moesten vorkheftrucks of kranen worden gebruikt voor intern transport en het positioneren van de complete units.
Minuten in plaats van dagen: complete oplossing verkort installatietijd van bewerkingscentra
Normaal gesproken proberen fabrikanten van bewerkingsmachines situaties te vermijden waarin te veel verschillende werkstappen tegelijkertijd op een systeem moeten worden uitgevoerd. Veel handmatig werk door verschillende medewerkers verhoogt niet automatisch de efficiëntie, integendeel, het vergroot de kans op fouten.
Door gebruik te maken van readychain-systemen kunnen alle vier de kabelrupsen in een halve dag volledig worden geïnstalleerd. Voorheen werkten twee medewerkers anderhalve week aan de X-as van een AERO-systeem en nog eens een week aan de energievoorziening van de Y- en Z-as. Met het nieuwe systeem vermindert Hartford de vereiste werkstappen en proceskosten, terwijl de productiviteit aanzienlijk verbetert.
Techniek verbeteren, kosten verlagen.
In dit igus® magazine vindt u talrijke mogelijkheden en toepassingsvoorbeelden van hoe u de technologie kunt verbeteren en/of de kosten kunt verlagen met kant-en-klare kabelrups-systemen.
Techniek verbeteren, kosten verlagen. Dat is ons werk.

Meer producten en informatie