Verander van taal :
| Proefnummer: 5034 | levensduur: 45 miljoen slagen |
|---|---|
| Leitungstyp: CF29.25.15.02.01.D | buigradius: 100 mm (factor 7,2 x d) |
| Type kabel: TPE halogeenvrij |

In deze test moest de levensduur van de CF29.25.15.02.01.D worden geanalyseerd in een kabelrups® met een radius van 100 mm.
Kabels uit de CF29.D-serie worden vaak gebruikt in stellingbedieningsmachines (SRM's). Daar worden ze gebruikt in het hefmechanisme van de mast. Hoge dynamiek en koude omgevingen vormen grote uitdagingen voor de gebruikte componenten. Ze moeten bestand zijn tegen extreem lage temperaturen, bijvoorbeeld in koelhuizen.
De test heeft aangetoond dat de verwachte levensduur van de servokabel CF29.25.15.02.01.D 45 miljoen slagen is en geen problemen oplevert bij zeer koude temperaturen tot -35° C.