Verander van taal :
| Testnummer: 4904 | Levensduur: 43 miljoen slagen |
|---|---|
| Type kabel: CF38.250.04 | buigradius: 175 mm (factor 6,5 x d) |
| Kabeltype: motorkabel |

In deze test moest de levensduur van de CF38.250.04 worden geanalyseerd in een kabelrups® met een radius van 175 mm.
Kabelfouten zijn zeker nooit wenselijk. Een kabelstoring in kraan- en loopkatverkeer is echter ondenkbaar. Betrouwbaarheid en maximale veiligheid zijn hier vereist. De gebruikte gemotoriseerde kabels staan daarom bloot aan grote uitdagingen. Temperaturen van -40°C tot +80°C zijn niet ongewoon. Daarnaast zijn er meestal lange rijafstanden en dus hoge belastingen door continu gebruik en stof. De gebruikte motorkabel moet al deze omstandigheden kunnen weerstaan.
Uit de test is gebleken dat de verwachte levensduur van de motorkabel CF38.250.04 meer dan 43 miljoen slagen bedraagt en dus over grote reserves beschikt.