Verander van taal :

Het confectioneren van kabels volgens uw individuele specificaties of industriële normen is een van de competenties van igus®.
Bij het confectioneren van kabel is de keuze van de componenten ook van groot belang voor de uiteindelijke kwaliteit. Daarom gebruiken we flexibele kabel van chainflex® in combinatie met bekende connector fabrikanten zoals Harting, Binder, TE Intercontec, Yamaichi en vele anderen. Op aanvraag kunnen we ook kabel op maat produceren volgens uw wensen en toepassingseisen (geen minimale bestelhoeveelheid).
Een ander voordeel van getuide igus® kabel is het grote aantal mantelmaterialen, die geoptimaliseerd zijn voor de toepassing en u geld besparen.
Ervaar de readycable® fabriek in al zijn diversiteit
Geconfectioneerde en aansluitklare kabel in kabelrupsen of op robots vereisen een speciale specificatie om langdurig perfect te functioneren ondanks vele cycli, hoge toerentallen en versnellingen en uitdagende omgevingsomstandigheden. De voor readycable® gebruikte chainflex® kabel wordt intensief getest in ons eigen testlaboratorium van 3.800 m², het grootste in de industrie. De geconfectioneerde readycable® kabel garandeert een lange levensduur dankzij uitgebreide tests en kwaliteitscontroles in ons eigen laboratorium en meer dan 25 jaar ervaring in de productie en assemblage van kabel.
Direct aan te sluiten vanaf de kabelfabrikant
Ontwikkeld voor kabelrups
Tot zeven prijscategorieën met dezelfde elektrische specificatie
Getest op kwaliteit en functionaliteit
Levensduur die online kan worden berekend
Tot de gewenste lengte: op de centimeter nauwkeurig
Geen minimale bestelwaarde, vanaf batchgrootte 1
Assemblage op maat is onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden
3.800m² groot testlaboratorium
Optioneel met slimme kabelbewaking
readycable® toepassingsvoorbeelden uit de praktijk
Deze sensor heeft een "affiniteit" voor kabel
kabels die in een kabelrups lopen, vereisen een bijzonder intensieve "kijk":
... beschikbaar uit voorraad!
Voor gebruikers die hun eigen interface op maat willen configureren, zijn er nu module connect sets met drie of vier kabelinvoer.
Ze bestaan uit dragerbehuizing, connector behuizing, afdichtingsinzetstukken en trekontlasting. Accessoires zoals enkelvoudige en dubbele vergrendelinrichtingen en bevestigingselementen kunnen worden besteld afhankelijk van de toepassing. Contactinserts voor een aangepaste configuratie zijn ook rechtstreeks bij igus® verkrijgbaar!