Verander van taal :

De compacte oplossing voor kabelgeleiding op zwenkzwenkkranen tot 10 meter reikwijdte. Met de nieuwe zelfklevende versie nog voordeliger en supergemakkelijk veilig te monteren zonder boren. Supersnelle en eenvoudige montage met zelfklevende pads en montagesjabloon.
Het kabelgeleidingssysteem guidelok swing GLO.S van igus® maakt het mogelijk om kranen veilig te verplaatsen in de spuitgietproductie van Talke Plastic. Contractproductie is sterk maatwerk, dus de benodigde gereedschappen moeten regelmatig worden vervangen, afhankelijk van het project. In de spuitgietproductie bij de Thuringse specialist Talke Plastic gebeurt dit met kraansystemen onder het plafond. Om ervoor te zorgen dat de rijbeweging van de kranen veilig verloopt en niemand gewond raakt, besloot het bedrijf het guidelok swing GLO.S kabelgeleidingssysteem van igus® te installeren. De oplossing is indrukwekkend, niet in de laatste plaats vanwege de innovatieve, zeer eenvoudige bevestiging van de geleiding met behulp van lijmtechnologie.
| Artikelnr. | Identificatie | binnenwijdte kabelrups® [mm] | binnenhoogte kabelrups® [mm] | Buigradii |
|---|---|---|---|---|
| GLO.S.E2i.21.025.4.G | Vaste eindmodule / statische ondersteuning | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.L | Tuimelaar boven, steun links | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |
| GLO.S.E2i.21.025.1.G.R | Tuimelaar bovenloop, ondersteuning rechts | 25 | 21 | 038, 048, 075, 100, 125, 145 |

De binnenbreedte is met 13 mm toegenomen ten opzichte van de GLO.S.E2i.21.025, waardoor meer kabel kan worden geleid in de toepassing.