Verander van taal :

Zwenkkranen zijn een integraal onderdeel van de industrie. Ze transporteren allerlei soorten werkstukken - op laadplatforms, verwerkingsmachines en montagestations. Maar storingen kunnen keer op keer voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer energie- en datakabels die naar beneden hangen tijdens het lossen van werkstukken worden beschadigd door een vorkheftruck. Het resultaat: stilstand, ongeplande reparatiekosten en, in het ergste geval, productievertragingen. Om de systeemveiligheid en productiviteit te verhogen, heeft igus® het guidelok swing GLO.S kabeldraagsysteem ontwikkeld. Met de guidelok swing GLO.S hangen energie- en datakabels niet langer in de lucht, maar bewegen ze direct in de draagcontour van de zwenkkraan.
De eerste gebruiker van het nieuwe geleidingssysteem is SEW-Eurodrive. De Duitse fabrikant van aandrijftechniek heeft een binnenkraan in zijn fabriek in Gauteng, Zuid-Afrika, uitgerust met de guidelok zwenk. De kraan verplaatst onderdelen voor chemische reiniging met een hogedrukreiniger. De gebruiker koos voor de guidelok zwenkkraan GLO.S. Het gebruik van de guidelok zwenkkraan GLO.S heeft de kans op ongelukken verkleind en de betrouwbaarheid van de kraan vergroot.
Ontdek guidelok zwenkkraan GLO.S nu in de winkel

Serie E2.21
inwendige hoogte hi: 21 mm
binnenbreedte Bi: 50 - 68 mm
buigradius R: 35 - 180 mm
steek: 33,3 mm

Serie 1400
inwendige hoogte hi: 21 mm
binnenbreedte Bi: 15 - 125 mm
buigradius R: 35 - 180 mm
steek: 33,3 mm