Verander van taal :

Met de steeds hogere eisen in de transporttechniek, vooral in de materiaalverwerking, worden ook de eisen aan de materialen voor de getransporteerde goederen steeds hoger. Met de toenemende snelheid moet een van de belangrijkste elementen in de aandrijftechniek betrouwbaar functioneren: het lager. Transportrollen zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende ontwerpen: Aangedreven transportrollen van staal, roestvrij staal, aluminium of kunststof. Ze worden gebruikt om een rollend contact te creëren tussen het transportframe en de transportband.
In principe bestaan transportrollen uit een steunas, die wordt omsloten door een steunkoker, en groefkogellagers met flenzen als eindkappen. Onze transportrollen voor rollenbanen kunnen flexibel worden gebruikt en kunnen worden uitgerust met verschillende groefkogellagers, afhankelijk van de vereisten. Transportrollen met kogellagers van xiros worden niet alleen gebruikt in de transporttechniek, maar ook in de etiketteertechniek, de verpakkingsindustrie en de voedingsmiddelenindustrie, waar ze ook de functie van retourrol kunnen vervullen.
Met de online tool voor het configureren van xiros transportrollen ontvangt u na het invoeren van uw vereisten in slechts enkele stappen het juiste product. Voer eenvoudig de buiten- en binnendiameter in, bepaal de belasting en het belastingsgeval en de temperatuur van de toepassing.

In plaats van metalen oplossingen van staal, die te zwaar waren en gesmeerd moesten worden, gebruikt deze etiketteermachine kunststof kogellagers in maximaal 36 transportrollen. In dit systeem zorgen ze voor filmtransport in de vorm van filmdoorbuiging. Dit heeft de levensduur verlengd en de onderhoudskosten verlaagd. Tot op heden hebben de kunststof kogellagers gezorgd voor een soepele werking van de transportrollen en een ononderbroken werking van het systeem.