Verander van taal :

We bieden een fabrieksgarantie tot 4 jaar op al onze motion plastics producten met een igus levensduurberekening. De garantieservice geeft klanten het vertrouwen dat ze hun individuele toepassingen precies goed kunnen ontwerpen en altijd het meest rendabele product kiezen dat betrouwbaar werkt.
igus SE & Co. KG geeft kopers van motion plastic producten met een igus levensduurberekening een garantie tot 4 jaar na levering. Dit geldt voor het berekende aantal dubbele slagen of bedrijfsuren volgens de igus Long Life Calculator. Met deze garantie biedt igus gratis vervanging binnen de aangegeven garantieperiode vanaf de datum van overhandiging (levering af fabriek).
1. De garantie geldt voor het aantal dubbele slagen of bedrijfsuren berekend door igus volgens de Long Life Calculator, of voor maximaal 4 jaar na de datum van overdracht, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet, en wanneer het garantiecertificaat wordt overlegd:
2. De garantie is van toepassing op igus onderdelen die defect zijn geraakt door slijtage.
3. igus stemt ermee in kosteloos vervangingsonderdelen te leveren.
4. De garantie geldt niet voor mechanische schade en schade veroorzaakt door onjuiste montage.
5. De garantie wordt niet verlengd door een vervangende levering. De vervangende levering start geen nieuwe garantieperiode.
6. De garantie begint bij de overhandiging van de goederen.
7. De garantie is niet van toepassing in het geval van externe invloeden die het artikel beschadigen of er op een onbedoelde manier op inwerken.
8. Er is geen aanspraak op terugbetaling in geld, maar alleen op vervanging van de beschadigde onderdelen.
9. igus SE & Co. KG bepaalt naar eigen beoordeling te bepalen of en in hoeverre een garantieclaim geldig is.
10. Een dubbele slag verwijst naar een volledige opeenvolging van een voorwaartse en terugwaartse slag van een lineaire beweging.
11. De garantie is alleen van toepassing als de producten vóór gebruik op de juiste manier worden opgeslagen in een normale industriële omgeving.
We bieden een garantie tot 4 jaar op al onze motion plastics producten met een igus levensduurberekening. Deze berekening is gebaseerd op gegevens van ons testlaboratorium, dat we al sinds 1985 exploiteren. We voeren nu meer dan 15.000 tests per jaar uit voor al onze producten, in individuele toepassingen van klanten en onder verschillende omstandigheden op een oppervlakte van 5.500m².