Verander van taal :

Tot 2034 kan alleen al de landbouwsector 30 miljoen euro aan smeermiddel- en arbeidskosten besparen als in Duitsland jaarlijks 500 cultivators worden uitgerust met drooglopende gewone lagers. Wat op het eerste gezicht klinkt als een fantastisch reclamecijfer, kan serieus worden geëxtrapoleerd op basis van een studie van de RWTH Aken Universiteit.
bij Lemken en andere cultivatorfabrikanten per jaar in Duitsland 1

bij Heineken wereldwijd per jaar op het gebruik van transportbanden voor bierflesjes 2

bij Rockinger en andere fabrikanten van trekker-oplegger systemen per jaar in Duitsland 3

Onze motion plastics bieden u een groot aantal voordelen. Vergeleken met metalen producten zijn ze bijvoorbeeld lichter, zelfsmerend en onderhoudsvrij.
U kunt dus tijd en geld besparen met onze producten en tegelijkertijd het milieu beschermen. Een studie van de RWTH Aachen University is de eerste die het enorme besparingspotentieel van zelfsmerende igus producten aantoont op het vlak van smeermiddel-, arbeids- en onderhoudskosten.
Ontdek ons productassortiment en profiteer van de unieke specificaties van onze motion plastics!

Zelfs vandaag de dag kunnen de meeste toepassingen smeermiddelvrij draaien en gemakkelijk geld en tijd besparen. De voordeligste smeringsmethode is degene die u niet nodig heeft.
Duizenden klanten hebben zowel de efficiëntie van hun machines als hun duurzaamheid kunnen verhogen door over te schakelen op smeermiddelvrije igus® producten:
Een blik op de wereldwijde kosten voor smeermiddelen en smering toont het grote besparingspotentieel van geavanceerde motion plastics. Ook de negatieve effecten op het milieu zijn vermijdbaar.
Een onafhankelijk onderzoek kwantificeert voor het eerst de ecologische en economische voordelen van zelfsmerende kunststoflagers. Het werd uitgevoerd door de Werkzeugbau Akademie, een onderzoeksbedrijf dat op de RWTH Aachen Campus werkt als onderdeel van een van Europa's grootste onderzoekslaboratoria op het gebied van productietechnologie, samen met onder andere het Fraunhofer Instituut. In het kader van het onderzoek werden interviews gehouden met negen bedrijven uit de automatiseringstechnologie, bouwmachines, landbouw, voedingsmiddelen, verpakking en bottelindustrie. Onder de deelnemers bevinden zich onder andere CNH Industrial, Heineken en Krones AG.

Glijlagers zonder smering elimineren het risico op vervuiling, verminderen het onderhoudswerk en de kosten en verhogen de duurzaamheid. Dit verlengt de levensduur van lagers en machines.
Zelfsmerend glijlager zijn gemaakt van materialen die vaste smeermiddelen bevatten die tijdens het gebruik vrijkomen. Er is dus geen externe smering nodig.
Glijlagers zonder smering zijn ideaal voor omgevingen waar smeermiddelen problematisch zijn of waar reinheid van groot belang is. Voorbeelden hiervan zijn de voedings- en farmaceutische industrie, cleanrooms of omgevingen met een hoge stofbelasting. Ze zijn ook voordelig in omgevingen die moeilijk toegankelijk zijn omdat er minder onderhoudswerk nodig is.
Het elimineren van smeermiddelen vermindert de milieu-impact en het energieverbruik tijdens de productie, het gebruik en de verwijdering. Smeringsvrije kunststoflagers hebben een lagere CO2-voetafdruk en dragen bij aan een duurzamere productie.
Kunststof glijlagers kunnen aan het einde van de levensduur worden gerecycled, wat helpt afval te verminderen en een circulaire economie te bevorderen. Dit ondersteunt de duurzaamheiddoelstellingen van veel bedrijven.

1 Potentiële besparingen op smeermiddel- en arbeidskosten door het gebruik van kunststoflagers, volgens een studie van de Werkzeugbau Akademie van de RWTH Aachen University, p. 98
2 Potentiële besparingen op smeermiddel- en arbeidskosten door het gebruik van kunststoflagers, volgens een studie van de Werkzeugbau Akademie van de RWTH Aachen University, p. 102
3 Potentiële besparingen op smeermiddel- en arbeidskosten door het gebruik van kunststoflagers, volgens een studie van de Werkzeugbau Akademie van de RWTH Aachen University, p. 97