Verander van taal :

Het aandeel van elektronische en elektromechanische onderdelen in voertuigen neemt al jaren gestaag toe. Het toegenomen comfort en de toenemende veiligheidseisen voeden deze ontwikkeling. De kabelboom, die verantwoordelijk is voor de voeding van al deze componenten, is dan ook het op één na zwaarste onderdeel in veel auto's, direct na de motor. Actuatoren vormen een groot deel van de elementen die van stroom en signalen moeten worden voorzien. Deze kleine eenheden zetten elektrische signalen en impulsen om in mechanische bewegingen en zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het bedienen van de gasklep(pen) bij het accelereren, het automatisch sluiten van achterkleppen en deuren of het verplaatsen en positioneren van een stoel. De toepassingsgebieden zijn divers en actuators zijn te vinden in alle delen van het voertuig.

Tandwielen met meestal complexe geometrieën worden gebruikt om beweging en kracht over te brengen. Om de efficiëntie van aandrijvingen te verhogen en het geluid te minimaliseren, biedt igus® sinds 2020 ook tandwielen en overbrengingselementen aan die gemaakt zijn van bekende en tribologisch geoptimaliseerde iglidur® materialen die speciaal getest zijn in het igus® laboratorium.
Dankzij de innovatieve formuleringen van de iglidur® hoogwaardige kunststoffen bereiken we een soepelere loop, een lager koppel en dus een lager stroomverbruik in de aandrijfeenheid met verbeterde materiaaleigenschappen.
Het doel is om de vetten die in het assemblageproces worden gebruikt te elimineren. Storingen door ontbrekend, verkeerd gedoseerd of stromend vet moeten worden vermeden. Het fabricageproces van een actuator is vereenvoudigd en kosteneffectiever.
Afhankelijk van de parameters die gelden in uw toepassing, adviseren we u over het juiste materiaal en de juiste gereedschapstechnologie om uw individuele tandwiel (getande component) in een betrouwbaar spuitgietproces te gieten. We besteden bijzondere aandacht aan de vereiste kwaliteit van de vertanding, omdat deze geometrische eigenschap, naast de materiaaleigenschappen, de kwaliteit van de actuator bepaalt, vooral op het gebied van akoestiek.