Lineaire robots

Werkruimte portaalrobot

Lineaire portaalrobot met 2 assen, platte lineaire robot met 3 assen of lineaire robot met 4 assen vanaf €1.065,28

  • Plug-and-play besturingshardware inclusief gratis software
  • Standaard of aangepaste portaalrobots
  • Korte levertijd

Technische feiten over igus® portaalrobots

sterkte icoon

Tot 85 kg laadvermogen

icoon bereik

Tot 3000 x 3000 x 1000 mm bereik

icoon DOF

Tot drie vrijheidsgraden

snelheid icoon

Snelheid max. 20 picks/min.

icoon herhaalbaarheid

Herhaalbaarheid: ± 0,5 mm

icoon temperatuur

Omgevingstemperatuur 0-50°C

Portalen in gebruik

Actuele igus® lineaire robotmodellen

DLE-LG-0002

Lineaire robot DLE-LG-0002

DLE-FG-0006

Platte lineaire robot DLE-FG-0006

DLE-RG-0014

Lineaire portaalrobot DLE-RG-0014

Webshop voor Low Cost Automatisering

Webshop

lineaire portaalrobotconfigurator

Lineaire robotconfigurator

Afspraak voor ReBeL® live demo

Afspraak voor demo

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Joren Kestens
Joren Kestens

Outside Sales

+32472516926Contacteer een expert

Customer Service