Verander van taal :
Succesvol gebruik van de transportband met drygear® Apiro® tandwielkasten
Hoe innovatieve technologie de uitdagingen van het transporteren van voedselverpakkingen aan kan en flexibele formaataanpassing mogelijk maakt voor het kanaliseren van producten dankzij igus® drygear® Apiro® tandwielkasten.
In de voortdurend groeiende voedingsmiddelenindustrie is een bijzonder eenvoudige en snelle formaataanpassing van cruciaal belang om verschillende verpakkingsformaten te kunnen verwerken en aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen. Dit is waar de transportband van het Italiaanse bedrijf I.B.srl en de synchronisatie van de innovatieve drygear® Apiro® tandwielkasten van igus® samen met de lineaire eenheid met spindelaandrijving drylin® SLW om de flexibele aanpassing van de transportband draait.
Oplossing
Succesvolle ontwikkeling van een transportband die geschikt is voor levensmiddelen met igus® producten:
Door de technische combinatie van drygear® Apiro® tandwielkasten, drylin® lineaire modules en gemotoriseerde loopwagens, heeft I.B.srl een op maat gemaakt transportbandsysteem gecreëerd dat geschikt is voor levensmiddelen en een efficiënte productgeleiding mogelijk maakt. De gebruikte componenten zijn 100% onderhouds- en smeervrij.
De oplossing heeft niet alleen geleid tot verbeterde productieprocessen, maar ook tot meer kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. I.B.srl blijft een pionier in de industrie dankzij de innovatieve technologie van igus®.
Perfect geschikt voor de verpakkings- en drankenindustrie
Er kunnen ook grote kostenbesparingen worden gerealiseerd door achteraf geautomatiseerde formaataanpassing toe te passen op bestaande productiesystemen. Dankzij het modulaire tandwielkastsysteem kunnen gangpadaanpassing, bochtaanpassing en zijgeleidingen voor transportbandsystemen eenvoudig en ruimtebesparend worden geïntegreerd in bestaande systemen. De eenvoudige installatie kan grotendeels tijdens de lopende productie worden uitgevoerd, waardoor stilstand tot een minimum wordt beperkt.