Verander van taal :
Voor een lange levensduur moeten flexibele kabels die gebruikt worden in kabelrupsen of op robots speciale eigenschappen hebben. Onze kabels zijn gespecialiseerd voor een breed scala aan toepassingen. Het assortiment chainflex kabels van igus® strekt zich uit van stuurstroomkabels, servokabels, motorkabels en robotkabels tot buskabels, datakabels, encoderkabels en glasvezelkabels.
Bij gebruik in een kabelrups wordt de kabel door beweging en torsie aan hoge belastingen blootgesteld. Onze expertise op dit gebied is gebaseerd op de ervaring die we in meer dan 30 jaar hebben opgedaan tijdens talloze tests. De belasting van de kabel hangt sterk af van de slag en de buigradius. Om deze belasting te kunnen weerstaan, hebben we zeven basisregels ontwikkeld. Hierdoor kunnen we een bijzonder hoge kabelkwaliteit bereiken en de juiste kabel aanbieden voor verschillende eisen, zoals bijvoorbeeld extrusie voor het vullen van inzetstuk profielen of de speciale strengen van de kern.
Robotkabels worden ook wel torsiekabels genoemd. Dit benadrukt de compleet andere vorm van beweging die deze kabel moet weerstaan. Ook in dit toepassingsgebied hebben we de afgelopen jaren in ons eigen testlaboratorium veel kennis kunnen opdoen. Twee van de belangrijkste zijn: een ander afschermingsconcept en een zachte structuur die de interne beweging van de kabel veerkrachtig opvangt. Door talloze tests hebben we een duidelijke definitie van levensduur via beweging opgesteld, aangezien er geen normatieve referentie is. We definiëren duidelijk dat een robotkabel deze titel alleen krijgt als hij een levensduurgarantie van 5 miljoen cycli bij +/- 180 graden/m kan bieden.
Kabels voor torsie- en robottoepassingen
Met een aanbod van ongeveer 4.600 geconfectioneerde motor-, servo-, signaal- en encoderkabels, geschikt voor 24 fabrieksstandaarden, is igus 's werelds nummer 1 op het gebied van geconfectioneerde kabels voor gebruik in kabelrupsen. Met zeven kabelkwaliteiten biedt het assortiment altijd de meest gunstige aandrijfkabel die gegarandeerd werkt. Dankzij de online levensduurcalculator voor aansluitklare kabel kan de verwachte levensduur voor de geselecteerde toepassing snel worden berekend. Bovendien biedt igus als enige fabrikant een garantie tot 4 jaar of meer dan 100 miljoen slagen op kabels.
Alles is ook verkrijgbaar als aansluitklare, geconfectioneerde readycable® kabels

Getest op meer dan 5.500 m²
Twee miljard testcycli per jaar voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

chainflex catalogus
chainflex werkt: Nummer 1 op het gebied van kabeltesten wereldwijd.