Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Nous avons une gamme complète de produits avec des chaînes porte-câbles (préconfectionnées), des câbles ultra souples et des paliers pour les extrudeuses, les équipements d'extrusion destinés à la préparation (formulation), les équipements de recyclage, de calibrage, de vulcanisation ainsi que pour les machines de traitement et les machines en aval. Dans tous les équipements en mouvement de la ligne d'extrusion et dans ses périphériques, ils garantissent une longue durée de vie et évitent les arrêts de production. Ces produits fonctionnant sans graisse, ils sont insensibles à la poussière et aux autres types de saleté dans les équipements. La grande résistance et les bonnes caractéristiques d'usure des produits constitués pour la plus grande partie de polymères hautes performances permettent une longue durée de vie même en présence de vitesses très élevées et d'accélérations extrêmes (dans les bobineuses et les machines de coupe par exemple). Ces produits sont également autant d'alternatives légères et économiques aux paliers et aux guidages de câbles en métal .
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
24h/24