Verander van taal :

e-skin® - Ringvormige, slijtvaste scheiding aan de binnenkant gemaakt van tribo-plastic voor een lange levensduur van de kabel.
Gegoten afscheider op twee halve schalen, die eenvoudig in de cleanroom gegolfde buis e-skin® worden gestoken. Het iglidur® J materiaal bekend van het iglidur® gamma is zeer slijtvast en minimaliseert drastisch de wrijving tussen de kabels.
Voor series
Bestelnr.
inwendige hoogte
Onderdeelnr. Insteekvoet
SK20
SK20.2.H.5
17 mm
110.30 J
[Wakoadd artnr="SK20.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
SK28/SKS28/SKY28
SK28.3.H.5
28 mm
110.66.J
[Wakoadd artnr="SK28.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
SK40/SKS40/SKY40
SK40.3.H.5
40 mm
110.82.J
[Wakoadd artnr="SK40.3.H.5" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
Opmerking: De binnenscheiding wordt gemonteerd op de aansluitpunten van de e-skin® energievoorziening!!!

Uit voorraad leverbaar
gegolfde buis e-skin® is een gegolfde buis die bestaat uit een boven- en onderschaal die volledig gesloten zijn wanneer ze in elkaar worden gestoken. Het eenvoudige en hersluitbare openingsmechanisme maakt ongecompliceerd onderhoud en inspectie van de gebruikte kabels mogelijk. e-skin® biedt daarom een aantal voordelen ten opzichte van conventionele gegolfde buizen en is verkrijgbaar in drie versies:

e-skin® Hybride SKY
Voor vrije lengte tot 1,4 mm en inbouwruimte vanaf 200 mm