Verander van taal :
Componenten gemaakt van geleidende en dissipatieve hoogwaardige kunststoffen worden gebruikt om machines en mensen te beschermen tegen de gevolgen van elektrostatische ontladingen. Of er nu gewerkt wordt met gevoelige elektronische componenten, in machines met gevoelige onderdelen of in potentieel explosieve omgevingen met veel stof of gassen - overal waar wrijving kan bijdragen aan vonkvorming, is speciale bescherming tegen elektrostatische ontlading essentieel. igus® biedt een breed assortiment slijtvaste componenten van antistatisch kunststof, die dankzij vaste smeermiddelen en hun speciale samenstelling een bijzonder lange levensduur hebben en de onderhoudskosten aanzienlijk verlagen.
Slijtvast kunststof met elektrostatisch dissipatieve specificatie - ideaal voor bescherming tegen ESD en ATEX
Hoewel de componenten aangeboden door igus® componenten zijn volgens de ATEX definitie en dus onder de ATEX richtlijn zouden moeten vallen, hoeven ze zelf niet gecertificeerd te zijn. Volgens een expert opinion van TÜV Rheinland vallen de ESD-componenten aangeboden door igus® niet onder richtlijn 2014/34/EU omdat ze zelf geen autonome functie en geen eigen ontstekingsbron hebben. Bijgevolg kunnen ze niet worden verklaard als ATEX-conform. Niettemin voorkomen onderdelen van ESD-kunststof statische ladingen en het daaruit voortvloeiende explosiegevaar, wat helpt bij het verkrijgen van een ATEX-certificering voor het hele systeem.
Apparaten met gevoelige elektronica, zoals verkoopautomaten, zijn een veelvoorkomend toepassingsgebied voor componenten van ESD-kunststof. Zelfs een kleine ontlading kan grote schade veroorzaken, met directe verliezen voor de operator tot gevolg. Een ander toepassingsgebied is de uitrusting van werkplekken die speciale ESD-bescherming vereisen - bijvoorbeeld voor de productie en het onderhoud van gevoelige elektronische componenten. Laboratoriumapparatuur in onderzoeksfaciliteiten en machines in de medische technologie zijn ook vaak gevoelig voor ESD-schade en daarom wordt ook hier vaak elektrostatisch dissipatief kunststof gebruikt, vooral als het extra hygiëne biedt doordat het geen smeermiddelen bevat. In de halfgeleiderindustrie worden componenten van dissipatief materiaal bijvoorbeeld gebruikt in de automatisering van printplaatassemblage.
ESD-componenten spelen een doorslaggevende rol in machines die worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen en in contact met licht ontvlambare stoffen met hoge eisen voor explosiebescherming. ESD-componenten van igus® worden bijvoorbeeld gebruikt in tankwagons, op diepe boorplatforms en in spuiterijen. Vooral in toepassingen met licht ontvlambare gassen of grote hoeveelheden stof dragen ESD-producten bij aan de bescherming van systemen en de veiligheid op de werkplek.