Whitepaper: Innovatieve producten voor de droge cleanroom
  • Inzicht krijgen in de vereisten bij de productie van batterijen
  • Dauwpunten en ISO-klassen correct indelen

Kabelrupsen en kabelrups-systemen rechtstreeks van de fabrikanten

Kabelrupsen webshop

Kabelrupsen van igus® in de webshop

Configuratie van de kabelrups

Kabelrups-configurator

Kabelrups wiki

Kabelrupsen wiki

Typen beweging

Typen beweging

Wat zijn kabelrupsen?

Welke kabelrups is er?

Kleine kabelrupsen

Kleine kabelrupsen

Middelgrote kabelrupsen

Middelgrote kabelrupsen

Grote kabelrupsen

Grote kabelrupsen

Kabelrupsen voor robots

Voor robots

Kabelrupsen voor bescherming tegen vuil en spanen

Bescherming tegen vuil en spanen

Kabelrupsen voor lange rijwegen

Voor lange rijwegen

Kabelrupsen voor speciale omgevingen

Voor speciale omgevingen

Complete kabelrupssets

Complete kabelrupssets

Overzicht van alle kabelrupsen

Alle kabelrupsen en accessoires

Garantie
Montage-instructies
 Interactieve 3D-modellen ontdekken
chainflex kabels

Laat u door ons inspireren – voorbeelden uit de praktijk

Polyvalente zaal bij HUNGEXPO

Polyvalente zaal bij HUNGEXPO

BANG platentransportkraan

Kraan voor het vervoer van betonplaten van BANG

Alle toepassingen

Alle toepassingen met kabelrupsen

"Na tien jaar kunnen we zeggen dat we zeer goede ervaringen hebben met het product. Vooral op het gebied van duurzaamheid. Bediening en onderhoud worden tot een minimum beperkt. We stellen ons tevreden met een visuele inspectie en tot nu toe is de werking uitstekend."

Dirk Eickmeyer

Wasser- und Schifffahrtsamt (Water- en scheepvaartautoriteit) Wilhelmshaven

We waren overtuigd door het feit dat het hele kabelrups-systeem zeer compact is. Aan de andere kant is de kunststof kabelrups veel lichter dan een stalen kabelrups. Je hebt minder krachten nodig om ze van het ene uiteinde van de brug naar het andere te trekken.

Joury van Gijseghem

Projectmanager DEME

Sinds de levering heeft het igus energievoorzieningssysteem probleemloos gewerkt en slechts minimaal onderhoud nodig gehad. Hierdoor hebben we enorm bespaard op arbeid en materialen.

Zhang Quan

Hoofd van de ontwikkelingsafdeling van SWS

Overal waar de onderhoudsvrije en smeervrije producten van igus kunnen worden gebruikt, installeer ik ze. Ze zijn betaalbaar, duurzaam, eenvoudig en werken zelfs in vuile omgevingen.

Ingmar Roosileht

Bestuurslid en werktuigbouwkundig ingenieur, Aramet OÜ

Hoewel ze al meer dan twee jaar in gebruik zijn, vertonen ze nog steeds geen tekenen van slijtage. De energievoorzieningssystemen worden maandelijks gecontroleerd. Hier kunnen we zien dat er tot nu toe geen slijtage zichtbaar is.

Dipl.-Ing. Werner Kretzinger

Hoofd onderhoudstechniek bij AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH

Kabelrups-sample

Bestel kabelrups sample

Kabelrups ontwerptip

Tips voor energietoevoersystemen

Wat zijn de voordelen van kabelrupsen?

  • Geschikt voor kabels dankzij de zeer vloeiende contouren
  • Er zijn verschillende soorten bewegingen mogelijk
  • Laag gewicht, modulair, sterk, stil, gemakkelijk te openen
  • Energie, data, glasvezelkabels, olie en lucht in één systeem samenbrengen
  • Online configureerbaar
  • Voorspelbare levensduur
  • Eenvoudig en onderhoudsarm, makkelijk te installeren
  • Kan worden uitgebreid tot een intelligent, zelfcontrolerend systeem met smart plastics
  • Uitgebreide standaardcatalogus

3D CAD-portaal

3D CAD
chainflex kabels

Geschikte kabels voor kabelrupsen

  • Uitgebreid productassortiment: meer dan 1.350 ongeconfectioneerde kabels, speciaal bedoeld voor continue beweging in kabelrupsen.
  • Een breed assortiment voor elke toepassing: of het nu gaat om besturingskabels, servokabels, glasvezelkabels, datakabels of nog veel meer – altijd de juiste oplossing.
  • Voldoet aan de strengste normen wereldwijd: onze kabels zijn gecertificeerd volgens internationale goedkeuringen en normen.
  • Alle chainflex-kabels worden grondig getest in ons testlaboratorium van 5.500 m² – met een garantie van maximaal 4 jaar.
Slimme onderhoudsoplossingen voor kabelrupsen

Slimme onderhoudsoplossingen voor kabelrupsen

  • Conditiebewaking: door de krachten die tijdens het bedrijf optreden te meten met behulp van gemonteerd sensoren, kunnen er waarschuwingen worden verzonden of kan het systeem worden stilgelegd als vooraf gedefinieerde kritieke waarden worden overschreden.
  • Voorspellend onderhoud: dankzij het gebruik van sensoren en software kunnen dynamische vervangingsadviezen worden gegeven en kunnen de optimale onderhoudsmomenten worden bepaald. Het doel is om de systeemveiligheid en de levensduur van het product te maximaliseren

Kabelrupscatalogus

Download de kabelrupscatalogus

Getest!

Testlaboratorium voor igus kabelrupsen

Recyclingprogramma

Recyclingprogramma voor kabelrupsen

Online seminar

Online kabelrups seminar

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service