Verander van taal :

De hier beschreven toepassing voor Westphal in 2002 was het startschot voor de verdere ontwikkeling van energiekettingen met verlengstukken, die we nu in verschillende versies in ons standaardassortiment hebben. Welke ketting de juiste is als het gaat om het geleiden van slangen in CNC-bewerkingsmachines, kunt u vinden in de toepassingscase met betrekking tot de fabrikant Trima:
▶ Nu ontdekken
Speciale constructie of standaardoplossing? Klanten willen technisch geoptimaliseerde machines zonder speciale ontwerpproblemen zoals tijdrovende aanschaf van reserveonderdelen en hoge ontwikkelingskosten. Wat op het eerste gezicht de kwadratuur van de cirkel lijkt, kan worden bereikt, zoals Westphal Maschinenbau, gevestigd in Hamelen, Duitsland demonstreert met igus componenten. Een nieuw type energietoevoersysteem werd gecreëerd uit standaardonderdelen en het piggyback-principe geeft de zuigslangen met een groot volume in de hout- en sandwichverwerking eindelijk een gedefinieerde plaats en creëert ruimte voor verfijningen.
"Het probleem omzeilen is voorbij"
Grote afzuigapparaten voor het afzuigen van spanen zijn kenmerkend voor de verwerking van hout, aluminium profielen en sandwichpanelen. Maar afzuigslangen die aan het plafond hingen waren gewoon niet haalbaar als machines steeds moderner moesten worden en hogere prestaties moesten blijven leveren. Er was dringend een oplossing nodig. "Het wordt lastig, zelfs met maar twee slangen," zegt Westphal over het probleem. "Dus zochten we op de markt naar een oplossing." En dat deden ze met de kenmerkende Westphaliaanse openheid. Westphal wilde dat de leverancier van het energiesysteem net zo competent en transparant was als voor zijn eigen klanten. "We waren meteen onder de indruk van de igus sales engineer. Hij kwam meteen en bracht binnen een paar uur een gekwalificeerde offerte uit. En toen er vragen rezen tijdens de installatie, kwam hij en ondersteunde ons. We hebben nu een oplossing die een einde maakt aan het omzeilen van het probleem en die ons in staat stelt om onze machine te verfijnen zoals we willen - met meer assen (absoluut of per lineaire robot) en langere trajecten."
Wat was nu precies de oplossing?
De samenwerking tussen Westphal Maschinenbau en igus heeft geresulteerd in een piggyback-oplossing met het energievoorzieningssysteem type 1600.40.250.0. Het is volledig gemaakt van kunststof en vereist geen metalen schroefverbindingen. Hierdoor is het bijzonder vriendelijk voor kabels en slangen. Het
"In feite is deze oplossing alleen mogelijk met ons modulaire systeem," zegt Michael Blass van igus. "Met meer dan 43.000 onderdelen kunnen we ook speciale oplossingen implementeren met het modulaire systeem. Hier hebben we standaardonderdelen herschikt zodat de klant geen wachttijden heeft bij het nabestellen."
Optie voor de toekomst
De energievoorzieningssystemen van igus spelen een belangrijke rol in de flexibiliteit en uitbreidbaarheid van de Westphal machines. "Dankzij deze systemen kunnen we optimale slang- en kabelgeleiding realiseren met meerdere assen en lineaire robots," zegt Westphal. "Klanten willen plug-in machines - bij voorkeur met een centrale voorziening voor alle aansluitkabels (data, energie, perslucht en afzuiging). "Het verhogen van de prestaties is een andere trend: Westphal gebruikt al machines met drie onafhankelijke lineaire robots en 12 assen. En dat is nog lang niet alles. Er zijn al plannen voor maximaal 16 assen en verplaatsingen tot 40 meter. Het grote aantal toevoerleidingen maakt dergelijke grote, complexe systemen ondenkbaar zonder krachtige energievoorzieningssystemen. Dit opent nieuwe gebieden waar Westphal Maschinenbau GmbH en igus GmbH succesvol kunnen samenwerken.
Hier vind je de gebruikte producten