Het modulaire ontwerp van kabelrups maakt deze ruimtebesparing en onconventionele oplossing mogelijk. Voor moderne podiumtechniek, zoals theaterpodia, moet een variëteit aan kabelrups en slang die de hoogte van het podium aanpast mogelijk zijn. hoogte van de slakken tot 40m zijn mogelijk.
Hoe het zig-zag systeem werktDe opgevouwen kabelrups wordt in een op maat gemaakte kotf geplaatst. Als het podium wordt opgetild, ontvouwt de kabelrups zich en produceert weinig of geen geluid. Deze constructie is mogelijk met de kabelrups van het E4.1 systeem en vele andere types.<br /><br />
De nieuwe standaard in de theater- en podiumtechniek wordt gekenmerkt door een sterk gereduceerd gewicht op trussen, een modulair ontwerp en rijweglengtes van 5-15 meter. Het nieuwe systeem wordt gecompleteerd met bevestigingen voor trussen, een steunplaat op de meenemer en een optioneel veiligheidspakket dat kan worden besteld op basis van DIN EN 17206 en DGUV Principe 315-390.
Voordelige zig-zag kabelrups - Compleet systeem tot 10 m
Alle voordelen van een kabelrups met een nieuw geleidingconcept voor rijweglengtes tot 10m. Het systeem is ontworpen voor gebruik op verschillende spanten en gebaseerd op DIN EN 17206 en DGUV Principe 315-390. De huidige systeemlengte bedraagt 2,16 m. Verschillende rupsbreedtes zijn mogelijk, inwendige breedtes van 75 tot 150 mm zijn beschikbaar.
Het gewicht is minder dan de helft van dat van de standaardkorf zig-zag, waardoor een hoger laadvermogen mogelijk is.
Zig-zag systemen zorgen voor een betrouwbare stroomvoorziening in het Grand Theatre, Nationale Opera, Warschau, Polen
Data en energie veilig en betrouwbaar geleiden
Kosteneffectieve, ruimtebesparende oplossing
Robuust en eenvoudig te installeren
Stille en geringe trilling
Toepassing verticaal opgehangen
Podium platforms
alle media geleiden en toch ruimte besparen De zigzagsystemen voeren hun taken uit in de toneelbak van de opera in Keulen en zorgen voor de stroomvoorziening, gegevens en hydrauliek die nodig zijn om het podium te verplaatsen. De systemen zijn kosteneffectief en dankzij hun compacte type hebben ze weinig installatieruimte nodig.
In het huis van het dansende water
hoogte van de slakken van vele meters en hoge laatste mogelijk zigzagsystemen zorgen voor een betrouwbare stroomvoorziening in het Huis van het Dansende Water in Macau. Alle mediakabels (energie, data, hydrauliek, pneumatiek) worden veilig en betrouwbaar in één systeem geleid.
Podium portaal
Energie, gegevens en hydraulica veilig en betrouwbaar geleid In podiumportalen worden zig-zag systemen gebruikt. Energie en datakabel en hydrauliek worden veilig en betrouwbaar in één systeem geleid.