Universele installatieset voor TRC + TRE veerstaven

De gemakkelijkste en snelste manier om een vezelstaaf te bevestigen

Universele montagesets voor glasvezelmodules
  • Dankzij de universele montageset kunnen de veerstangmodules in elke positie ten opzichte van de robotarm worden bevestigd
  • Gericht afplakken van storende randen en vermijden van kabellussen
  • triflex® Guide R dicht bij de robotarm of aan de zijkant van as 6 om maximale rotatiebewegingen mogelijk te maken
  • Maak snel en eenvoudig correcties, zelfs voor kleine programmawijzigingen
  • Speciale aansluitingen op korte termijn beschikbaar op aanvraag
  • Door de bevestiging van het triflex® kabelrupssysteem®, dat in alle assen verstelbaar is, kan de vezelstangmodule in veel posities ten opzichte van de robotarm worden vastgezet om de ideale resetpositie in te stellen.
Robot triflex®
Universele montageset gedemonteerd

Montagehandleiding voor beide producten

  • Eenvoudige producten
  • snelle installatie
  • eenvoudige aanpassing van het systeem aan de toepassing
  • uit voorraad leverbaar
  • eenvoudig te bedienen

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service