Verander van taal :

Voor machine-elementen die zowel naar links als naar rechts in een cirkel bewegen, wordt de rotatiehoek berekend door de twee hoeken op te tellen.
Legenda
B = Buitengrens
C = machine
D = Vast einde
E = Bovengrens
AR = Ketting met buitenstraal
IR = binnenstraal ketting
R = Ketting met bochtstraal
X1 = Inbouwruimte binnen machine
X2 = AR ketting incl. speling
T = steek
HF = Kettinghoogte incl. 50 mm speling
H = Kettinghoogte
K = Toevoeging voor buigradius
hi = Binnenhoogte van de ketting
ha = Buitenhoogte van de ketting
α = Rotatiehoek
Als u wilt dat wij de projectplanning voor u doen, gebruik dan het igus projectplanningssysteem. Als u de energieketting en de ondersteuningsgoot zelf wilt bepalen, doorloop dan de volgende punten en voer de resultaten in de rekenhulp aan het einde van het hoofdstuk in.
Schat de afmetingen van de ketting op basis van de binnenscheiding met vulling en selecteer de serie, of controleer de maximale kabeldiameter en selecteer de serie op basis van de eerstvolgende grootste toegestane Ø. (We raden aan rekening te houden met een kabeltussenruimte van ca. 20% van de binnenhoogte en breedte van de ketting voor de binnenhoogte).
Max. Ø kabeldoorsnede twister-ketting: TC32 = 28mm | TC42 = 38mm | TC56 = 50mm Voorbeeld: max. Ø kabeldiameter klant 22mm = TC32 serie (eerstvolgende grotere)
Selecteer de eerstvolgende kleinere X2 van de ketting uit de beschikbare inbouwruimte van de buitenstraal. Trek 80 mm af van afmeting X2 om de vereiste buitenstraal AR te verkrijgen. Zie voor de keuze van de buitenste radius van de ketting de tabel afmeting X2 van de betreffende serie.
Formule AR = X2 - 80mm
Voorbeeld:
1. Beschikbare inbouwruimte buitenstraal 592mm => 580mm (X2)
2. X2 580mm - 80mm => AR 500mm (eerstvolgende kleinere gekozen)
Tel 25 mm op bij de beschikbare installatieruimte van de binnenstraal en selecteer vervolgens de grootste X1 van de ketting. De geselecteerde waarde resulteert in de maximale breedte Bi. Selecteer uit de tabel de juiste serie.
Formule: IRmin. = X1 + 25mm
Voorbeeld:
Beschikbare installatieruimte binnenstraal 311mm + 25mm = 336mm => X1 350mm = Bi 11 (108mm)
In principe wordt de buigradius R van de ketting bepaald door de kleinste buigradius van de kabel. Maak een keuze uit de tabel van de bijbehorende serie.
Voorbeeld:
1. Ø 22mm (7,5xd) => 22mm x 7,5 = 165mm kabelbuigradius min.
2. 165 =>R 175mm (eerstvolgende grotere geselecteerd) resultaten => Onderdeelnr. TC32.11.175/500
Een toeslag van 170 mm wordt toegevoegd aan tweemaal de waarde van de geselecteerde kettingbochtradius R.
Voorbeeld:
R 175mm x 2 + 170mm = H 520mm
| Serie | AR [mm] | FZmax. [kg/m] α0°- 180° | FZmax. [kg/m] α180°- 360° | v op AR toegestaan [m/s] | a bij AR max. [m/s2] |
|---|---|---|---|---|---|
| TC32 | 400 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 500 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 600 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| TC42 | 400 | 6 | 3,6 | 1 | 2 |
| 500 | 6 | 3,6 | 1 | 2 | |
| 600 | 6 | 3,6 | 1 | 2 | |
| 650 | 5 | 2,7 | 1 | 1,5 | |
| 750 | 4 | 1,8 | 1 | 1 | |
| 850 | 4 | 1,8 | 1 | 1 | |
| TC56 | 650 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 750 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| 850 | 8 | 5 | 1 | 2 |