De juiste nieuwe twister-ketting kiezen

De juiste twister-ketting kiezen
De juiste twister-ketting kiezen
twisterketting
twisterketting
twisterketting
twisterketting

Instructies voor het ontwerpen van de twisterchain nieuw aan de hand van een voorbeeld:

1. Selecteer een serie en bepaal de kettingbreedte - klantgegevens bijv:

  • Beschikbare inbouwruimte buitenstraal = 592 mm
  • Beschikbare installatieruimte binnenstraal = 311 mm
  • α draaihoek = 220°
  • Vrije hoogte = 466 mm
  • Max. Ø kabelklant = 22mm (7,5xd)

2. Selecteer buitenstraal AR

3. Selecteer de binnenstraal IR

4. Bepaal buigradius R

5. Bepaal de vereiste vrije hoogte [H]

twister-ketting selectie

6. Bereken het vereiste aantal schakels n

Aanbevelingen voor het ontwerpen van de twisterchain nieuw zonder extra componenten

SerieAR [mm]FZmax. [kg/m] α0°- 180° FZmax. [kg/m] α180°- 360° v op AR toegestaan [m/s] a bij AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063,612
50063,612
60063,612
650 52,711,5
75041,811
85041,811
TC566508512
7508512
8508512

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service