Nieuwe generatie - twister-ketting® nieuw - robuust, stil, voor hoge belastingen

  • Stabieler, meer extra belasting mogelijk
  • 25% minder gewicht dan vorige twisterchain®
  • Rotatiesnelheden tot 1 m/s en meer
  • Draai/spiraalbewegingen tot 540°
  • Zeer dynamische en stille werking (met nieuwe trog)
  • Kabelvriendelijk, glad interieur
  • Dwarsbalk kan worden geopend in de binnenste straal
  • Meer dan 1 miljoen cycli succesvol getest in het igus®® laboratorium (03/2010)
  • Robots, transportmachines
  • Verpakkingsmachines
  • Glasmachines
  • Algemene machinebouw enz.

twisterchain® nieuw voor cirkelvormige bewegingen tot 540°, dwarsbalk kan worden geopend binnen de binnenste straal

De voor kabels geoptimaliseerde tussenstang verhoogt de stabiliteit van de twisterchain® new vele malen. Tegelijkertijd dient het als interne scheiding en verdeelt het de vulruimte in twee kamers

Y = max. extra belasting [kg/m] A = nieuwe generatie twisterchain® nieuw B = Oude versie twisterchain® Classic 100% meer extra belasting met de nieuwe generatie igus® twisterchain® new

TC32 serie

twisterketting

TC42 serie

TC42
TC56

TC56 serie

kabelrups®, kan aan beide zijden worden geopend

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service