Verander van taal :

bodemsteun (weergegeven in rood) alleen nodig als de steun van de bovenloop (vanaf 180° draaihoek) niet aan het systeem kan worden bevestigd
geleidingsgoot twisterchain®
Het productassortiment van igus® twisterchain® omvat de geleidingsgoot, waarvan het gebruik een aantal voordelen biedt:
Het modulaire ontwerp van de geleidingsgoot maakt het mogelijk om verschillende ketting-, cirkel- en bochtradii te combineren met dezelfde gootdelen. Als de kettingradius wordt gewijzigd, kan de goot eenvoudig worden aangepast. Een nieuwe productie is niet nodig. In de onderstaande tabel kun je het juiste geleidingsgootsysteem kiezen. Het opgegeven artikelnummer omvat het complete trogsysteem.

Bestelvoorbeeld voor een twisterchain® geleidingsgoot
R - buigradius, overeenkomstige waarde toevoegen
Bi - binnenbreedte, de bijbehorende waarde toevoegen
buitenradius
Goothoek (standaard 180°, 135°, 90°, 45°)
Trogontwerp (.5. met en .4. zonder bodemsteun)
Gekozen serie (2208, 2808, 3808 of 4008)
Geleidegoot
Onderdeelnr.
buitenstraal
draaihoek
trog compleet
trog compleet
Aantal
serie
AR [mm]
[°]
Standaard
met bodemsteun
Ondersteunt
2208
- 300
45 - 100
92208.4.45.300/Bi.R
niet noodzakelijk
0
2208
- 300
>100 - 180
92208.4.90.300/Bi.R
niet noodzakelijk
0
2208
- 300
>180 - 270
92208.4.135.300/Bi.R*
92208.5.135.300/Bi.R
1
2208
- 300
> 270 - 360
92208.4.180.300/Bi.R**
92208.5.180.300/Bi.R
2
2808/3808/4008
- 450
45-100
9XXXX.4.45.400/Bi.R
niet noodzakelijk
0
2808/3808/4008
- 450
> 100 - 180
9XXXX.4.90.400/Bi.R
niet noodzakelijk
0
2808/3808/4008
- 450
> 180 - 270
9XXXX.4.135.400/Bi.R*
92208.5.135.400/Bi.R
1
2808/3808/4008
- 450
> 270 - 360
9XXXX.4.180.400/Bi.R**
92208.5.180.400/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 450 - 550
45 - 100
9XXXX.4.45.500/Bi.R
niet noodzakelijk
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
100 - 180
9XXXX.4.90.500/Bi.R
niet noodzakelijk
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 180 - 270
9XXXX.4.135.500/Bi.R*
92208.5.135.500/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 270 - 360
9XXXX.4.180.500/Bi.R**
92208.5.180.500/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 550 - 650
45 - 100
9XXXX.4.45.600/Bi.R
niet noodzakelijk
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 100 - 180
9XXXX.4.90.600/Bi.R
niet noodzakelijk
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 180 - 270
9XXXX.4.135.600/Bi.R*
92208.5.135.600/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 270 - 360
9XXXX.4.180.600/Bi.R**
92208.5.180.600/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 650
> 360
Vraag het ons, we helpen u graag

Ondersteuning van de bovenloop van de twisterchain® (vanaf 180° draaihoek)
De geleidingsgoot wordt bevestigd aan het vaste uiteinde van de twister-ketting® volgens het getoonde gatenpatroon. De volgende schroefverbindingen zijn toegestaan:
Aanduidingen:
A = onderkant bewegend uiteinde
B = Vaste onderkant
C = Steun voor bovenste looprail
D = Benodigde ruimte voor twister-ketting®
E = roterende as
F = vast einde
G = 2e steun bovenloop
H = Benodigde vrije ruimte voor twister-ketting®
I = 1e steun bovenloop
J = roterende as
K = vast einde
montagehoogte
Serie
RLK
HS
Hges.[mm] voor buigradius
Bestelnr.
RST
[mm]
[mm]
R055
R063
R075
R100
R125
R150
R175
R200
R250
R300
R400
trog
[mm]
2208...300
265
130
195
211
235
285
335
385
-
-
-
-
-
92208...300
145,0
2808...400
360
146
-
-
-
290
340
390
440
490
590
-
-
92808...400
192,5
3808...400
460
156
-
-
-
300
350
400
-
500
600
-
-
93808...400
192,5
2808...500
460
146
-
-
-
300
350
400
450
500
600
-
-
92808...500
292,5
3808...500
460
156
-
-
-
310
360
410
-
510
610
-
-
93808...500
292,5
2808...600
560
146
-
-
-
305
355
405
455
505
605
-
-
92808...600
392,5
3808...600
560
156
-
-
-
315
365
415
-
515
615
-
-
93808...600
392,5
4008...650
610
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...650
442,5
4008...750
710
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...750
542,5