Selectietabel en ontwerpgegevens voor twisterchain-geleidingsgoten

Nieuwe generatie twisterchain-geleidingsgoten

twisterchain nieuwe geleiding
  • Geschikt voor hoge dynamiek dankzij volledige geleiding van de bovenloop
  • Stiller en soepeler geleiding in de geleidegoot dankzij doorlopende bovenloopgeleiding
  • Bovenloop wordt geleid in de nieuwe kunststof goot en over de gehele breedte ondersteund
  • Vooraf gemonteerde levering mogelijk
  • Eenvoudige afstelling, uitlijning en hantering
  • Installatietijd teruggebracht van 6 naar 2 uur
twister_nieuwe_selectie_01
twister_nieuwe_selectie_02
twister_nieuwe_selectie_03
twister_nieuwe_selectie_04

Installatieafmetingen

X1 binnenste machinebeperking en X2 buitenste machinebeperking van de geleidinggoot
AR [mm]X2 [mm]X1 [mm]afhankelijk van Bi [mm]
TC3248087,5100 108125137,5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480270250 250 220210200190190180--
500580-250 250 220210200190190180180150
600680--250 220210200190190180180150
TC56--125137,5150162,5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587,5100108125137,5150
400480290280 270270250250220210200
500580390 380370 370 350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587,5100108125137,5150162,5168175187,5200
400480290280 270270250250220210200190190180180150
500580390 380370 370 350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390 390 380380350
4008506575100112125137,5150162,5175187,5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

Installatiehoogte

R [mm]100125150175200250300400
Serie HF Installatiehoogte [mm]
TC32370420470520570670--
TC42 380430480530580680--
TC56 --500-6007008001000
2808 370420470520570670--
3808 380430480530580680--
4808 --500-6007008001000
twister_nieuwe_selectie
Wges. Rotatiehoek en van het systeem [°]W1Hoek e van de onderste loop [°]
90°45°
180°90°
270° 135°
360°180°

Rotatiehoek

ARSerieR [mm]100125150175200250300400
[mm]W2 Rotatie-<br>hoek[°]
400TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
500TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
600TC32/TC42/2808/3808135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
650TC56/4008/TC42135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
750TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°90° 90°
850TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°135°135°
twister_nieuwe_selectie_07

9XXX.31 Complete geleidegoot (met bodemsteunen, hoogteverstelling en montagebeugels)

9XXX.32 Bovenste en onderste geleidegoten (zonder bodemsteunen en hoogteverstelling)

9XXX.30 Onderste doorloop (met montagebeugels)

Bestelvoorbeeld voor geleidinggoot

Complete geleidegoot

Alleen onderloopgoot

Bovenste en onderste loopgoot zonder basissteun

Onderdeelnummer -serieBuitenradius , AR [mm]Rotatiehoek eer van-naar α [°]Onderdeelnummer Complete geleidegootOnderdeelnummer Bovenste/onderste loopgootOnderdeelnummer Onderste loopgoot
TC32/TC42/2808/38084000 - 909XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.32.90.400/Bi.R9XXX.30.90.400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.400/Bi.R9XXX.32.180.400/Bi.R9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.400/Bi.R9XXX.32.270.400/Bi.R9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.400/Bi.R9XXX.32.360.400/Bi.R9XXX.30.360.400/Bi.R
5000 - 909XXX.31.90.500/Bi.R9XXX.32.90.500/Bi.R9XXX.30.90.500/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.500/Bi.R9XXX.32.180.500/Bi.R9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.500/Bi.R9XXX.32.270.500/Bi.R9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.500/Bi.R 9XXX.32.360.500/Bi.R 9XXX.30.360.500/Bi.R
6000 - 909XXX.31.90.600/Bi.R9XXX.32.90.600/Bi.R9XXX.30.90.600/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.600/Bi.R9XXX.32.180.600/Bi.R9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.600/Bi.R9XXX.32.270.600/Bi.R9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.600/Bi.R9XXX.32.360.600/Bi.R9XXX.30.360.600/Bi.R
TC56 /40086500 - 909XXX.31.90.650/Bi.R9XXX.32.90.650/Bi.R9XXX.30.90.650/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.650/Bi.R9XXX.32.180.650/Bi.R9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.32.270.650/Bi.R9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.650/Bi.R 9XXX.32.360.650/Bi.R9XXX.30.360.650/Bi.R
7500 - 909XXX.31.90.750/Bi.R9XXX.32.90.750/Bi.R 9XXX.30.90.750/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.750/Bi.R 9XXX.32.180.750/Bi.R 9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.750/Bi.R9XXX.32.270.750/Bi.R9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.750/Bi.R 9XXX.32.360.750/Bi.R9XXX.30.360.750/Bi.R
8500 - 909XXX.31.90.850/Bi.R 9XXX.32.90.850/Bi.R9XXX.30.90.850/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.850/Bi.R 9XXX.32.180.850/Bi.R9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.850/Bi.R9XXX.32.270.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.850/Bi.R9XXX.32.360.850/Bi.R9XXX.30.360.850/Bi.R

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service