twisterband - roterende bewegingen in een zeer kleine ruimte

Compact, modulair, kosteneffectief, draaibaar tot 7.000°*

Afmetingen overzicht

twisterband maatoverzicht
twisterband maatoverzicht

Berekening: aantal stroken is afhankelijk van de draaihoek

  • Voorbeeld: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Resultaat: XX ≈ 6 banden
  • Voorbeeld: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Resultaat: XX ≈ 6 banden
  • Voorbeeld: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Resultaat: XX ≈ 6 banden
  • Voorbeeld: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Resultaat: XX ≈ 13 banden

Montage-instructies

Toepassingsvoorbeelden

Testlaboratorium

Speciale specificatie van de twisterband

twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband HD

twisterband HD

  • Nog stabieler
  • Nog langere levensduur
  • Roterende bewegingen in de kleinste ruimten tot 7.000 graden*
  • max. Rotatiesnelheid 180°/s
  • Geleiding van elektrische kabels, glasvezelkabels, pneumatische kabels in één systeem

Contacteer ons

Vragen? Neem dan contact op met:

Profile
Tjorven Iemants

Inside Sales ECS & BRG

+32 3 330 13 67Contacteer een expert

Customer Service